OF7Z1-M-LC-07-380A-A1-E00-F3+ANNC+AO20

132X6071

LC-Filter für Systemmodule
OF7Z1-M-LC-07-380A-A1-E00-F3+ANNC+AO20
flüssiggekühlt
525–690V AC 380A
AuxBus, thermischer Schutz
IP00/OFFEN
LC-Filter f. AM10L,flüssiggek.

Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: OF7Z1-M-LC-07-380A-A1-E00-F3+ANNC+AO20
Neu konfigurieren

Produktdetails

Bruttogewicht 70 Kilogram
Gewicht netto 60 Kilogram
EAN 5715253210780

 

Product View (Switch) GLBL Global (Standard)
Produktserie OF7Z1 LC-Filter
Produktziel -M Systemmodule
Kühlmethode -LC flüssiggekühlt
Spannungsklasse -07 525–690V AC
Nennstrom -380A 380A
Thermischer Schutz -A1 AuxBus, thermischer Schutz
Gehäuse Schutzklasse -E00 IP00/OFFEN
EMV-Kategorie -F3 C3-Konformität
Kühlmittelanschluss +ANNC Kein Stecker
Kühlmittelschläuche +AO20 2,0-m-Schlauch
Versandpaket +TACB Kartonverpackung
Produktspez.Schiffszertifikat. +VBXX Keine
Gerätebaugröße LC10L LC-Filter f. AM10L,flüssiggek.
Verkaufscode Teil1 OF7Z1-M-LC-07-380A-A1-E00-F3 OF7Z1-M-LC-07-380A-A1-E00-F3
Verkaufscode Teil2 +ANNC+AO20 +ANNC+AO20
Typencode Teil 1 OF7Z1-M-LC-07-380A-A1-E00-F3
Typencode Teil 2 -000079061
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US EAR99 EAR99
Produktkatalog NO_VIEW KEINE ANSICHT
Modellcode 01 OF7Z1-M-LC-07-380A-A1-E00-F3
Modellcode 02 +ANNC+AO20
Calculated Gross Weight [kg] 90
Calculated Net Weight [kg] 70
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Resolver Eingangsspannung 3x525-690VAC 3x525-690VAC
Eingangsfrequenz 50/60 Hz 50/60 Hz
Taktfrequenz 8 KHZ 8 KHZ
Kurzschluss-Stromnennwerte SCCR: 100kA SCCR: 100kA
Schutzart IP00/OPEN TYPE IP00/OPEN TYPE
Flüss.-temp. Nennlast -10...45C -10...45C
Lagertemperatur -40...+70C -40...+70C
Kühlungsart Liquid Cooled Liquid Cooled
Breite Haupteinheit 140MM 140MM
Tiefe Haupteinheit 431MM 431MM
Höhe Haupteinheit 669MM 669MM
Options ACPWO Power options

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality