OF7Z3-M-AF-05-514A-A1-C54-F3

132N9470

LCL-Filter für Systemmodule
OF7Z3-M-AF-05-514A-A1-C54-F3
Gebläseluft
380–500V AC 514 A
AuxBus, thermischer Schutz
IP54/UL TYP 12Kühlkanal
LCL-Filter f. AFE10, luftgek.

Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: OF7Z3-M-AF-05-514A-A1-C54-F3
Neu konfigurieren

Produktdetails

Bruttogewicht 250 Kilogram
Gewicht netto 220 Kilogram
EAN 5715253139845

 

Product View (Switch) GLBL Global (Standard)
Produktserie OF7Z3 LCL-Filter
Produktziel -M Systemmodule
Kühlmethode -AF Gebläseluft
Spannungsklasse -05 380–500V AC
Nennstrom -514A 514 A
Thermischer Schutz -A1 AuxBus, thermischer Schutz
Gehäuse Schutzklasse -C54 IP54/UL TYP 12Kühlkanal
EMV-Kategorie -F3 C3-Konformität
Kühlmittelanschluss +ANXX Nicht relevant
Kühlmittelschläuche +AOXX Nicht relevant
Versandpaket +TACB Kartonverpackung
Produktspez.Schiffszertifikat. +VBXX Keine
Gerätebaugröße LCL10 LCL-Filter f. AFE10, luftgek.
Verkaufscode Teil1 OF7Z3-M-AF-05-514A-A1-C54-F3 OF7Z3-M-AF-05-514A-A1-C54-F3
Typencode Teil 1 OF7Z3-M-AF-05-514A-A1-C54-F3
Typencode Teil 2 -000080387
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US EAR99 EAR99
Produktkatalog NO_VIEW KEINE ANSICHT
Modellcode 01 OF7Z3-M-AF-05-514A-A1-C54-F3
Calculated Gross Weight [kg] 280
Calculated Net Weight [kg] 250
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Resolver Eingangsspannung 3x380-500VAC 3x380-500VAC
Eingangsfrequenz 50/60 Hz 50/60 Hz
Taktfrequenz 4 KHZ 4 KHZ
Kurzschluss-Stromnennwerte SCCR: 100kA SCCR: 100kA
Schutzart IP54/UL TYPE12 cooling channel IP54/UL TYPE12 cooling channel
Lagertemperatur -40...+70C -40...+70C
Kühlungsart Air Cooled Air Cooled
Breite Haupteinheit 300MM 300MM
Tiefe Haupteinheit 553MM 553MM
Höhe Haupteinheit 1575MM 1575MM
Options ACPWO Power options

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality