132L9699
Frequenzumrichter
FC-021P7K5T4E20HXBXCXXXSXXX
VLT® Micro Drive FC-21
(P7K5) 7,5 KW / 10 HP, 3-Phasig
380 - 480 VAC, (E20) IP20 / Chassis
Kein EMV-Filter
Bremschopper
Kein LCP
Beschichtete PCB, Keine Netzoption
M3-BAUGRÖSSE
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel
Der VLT® Micro Drive ist ein Allzweck-Frequenzumrichter für Drehstrommotoren bis 22,0 kW. Es ist ein kleiner Frequenzumrichter mit maximaler Festigkeit und Zuverlässigkeit. Danfoss fertigt den VLT® Micro Drive umweltfreundlich gemäß der RoHS-Richtlinie.
Hinweis: Bestellen Sie die grafische Bedieneinheit separat als Zubehör.