132L7724
NXP31006-A0T0IWG-A8B1D7B1E5+MASG+ARFIFF03+GSNT+GANK+LPC2+SPXV
Vacon NXP - Produktserie
525 – 690 VAC(640-1100 VDC) 3100 AmpereIP00
Alphanumerisches Display
IEC61800-3 für IT-Netzwerke
Keine Bremse
A Slot: OPTA1 m.galv.isol 2AI&1AO
B Slot: 6 programmierbar DI/DO
C Slot: Netzspannungsmessung
D Slot: 6 programierbare DI/DO
E Slot: ProfibusDPV1 m SUB-D(D9)-Verb.
Manual: Englisch (English)
2xBaugröße 64 flüssiggekühlt
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel
Die VACON® NX-Familie der luft- und flüssiggekühlten Frequenzumrichterist für eine Vielzahl von anspruchsvollen Industrieanwendungenausgelegt.
Sie umfasst wandmontierte, schaltschrankmontierte und Systemumrichter imLeistungsbereich 0,55 kW bis 5,3 MW.
Flüssiggekühlte Ausführungen passen perfekt zu Anwendungen, bei denendie Luftqualität kritisch und der Platz beschränkt ist sowie hoheAnforderungen an eine besonders effiziente Wärmeübertragung bestehen.
VACON® NX-Frequenzumrichter ermöglichen eine optimale Motorsteuerung und-dynamik, sowohl in Maschinen mit einer Welle als auch inAntriebssystemen.
Vollständig konfigurierbare I/O und Feldbusse erstellen jede Verbindung.Sie können die Antriebsfunktionen anpassen, um Kosteneinsparungen undeine tiefergehende Maschinenintegration zu erzielen.