IC2-30FA3N04-15A5E20F4-000060927

132L6123

iC2-Micro, Freq.umrichter, luftgekühlt
IC2-30FA3N04-15A5E20F4+ACBC
3~, 380-480 V AC
15.5 A, 7.5 kW/10 HP,IP20/Offen
C4, Integrierter Bremschopper
Baugröße: MA03a
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: IC2-30FA3N04-15A5E20F4+ACBC

Produktdetails

Bruttogewicht 3.9 kg
Gewicht netto 3.1 kg
Volume 0 l
EAN 5714853456499

iC2-Micro Frequency Converter - IC2MICRO

Product View (Switch) GLBL Global (Standard)
Produktserie IC2-30 iC2-Micro
Produkttyp FA Freq.umrichter, luftgekühlt
Produktfunktion 3N 3~
Netzspannung 04 380-480 V AC
Nennstrom -15A5 15.5 A
Gehäuse Schutzklasse E20 IP20/Offen
EMV-Klasse F4 C4
Bremschopper +ACBC Integrierter Bremschopper
Produktserie +DAMI iC2-Micro
Anpassungsdateipaket-ID +EAXXXXXX Keine Anpassung
Produktsoftware-ID +ECXXX Aktueller Versionsstand
EMC MA03A MA03a
Nennleistung 7K5 7.5 kW/10 HP
Typencode Teil 1 IC2-30FA3N04-15A5E20F4
Typencode Teil 2 -000060927
Produktkatalog NO_VIEW NO VIEW
Modellcode 01 IC2-30FA3N04-15A5E20F4
Modellcode 02 +ACBC
Berechnetes Nettogewicht [kg] 3
Berechnetes Bruttogewicht [kg] 3.3
Salescode part 1 IC2-30FA3N04-15A5E20F4
Salescode part 2 +ACBC
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality