IC2-30FA3N04-01A2E20F4-000060919
132L6116
iC2-Micro, Freq.umrichter, luftgekühlt
IC2-30FA3N04-01A2E20F4+ACXX
3~, 380-480 V AC
1.2 A, 0.37 kW/0.50 HP,IP20/Offen
C4, Kein Integrierter Bremschopper
Baugröße: MA01a
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel
Dieser kompakte Allzweckantrieb eignet sich perfekt für eine Vielzahl
von Industrie- und HLK-Anwendungen. Er arbeitet auch bei komplexen
Anwendungen mit unübertroffener Zuverlässigkeit. iC2-Micro bietet Ihnen
Benutzerfreundlichkeit, eine kompakte Funktionalität und eine einfache
Inbetriebnahme in einem leistungsstarken, kompakten Paket.