IC2-30FA1N02-06A8E20F4+ACXX

132L6108

iC2-30, Freq.umrichter, luftgekühlt
IC2-30FA1N02-06A8E20F4+ACXX
1~,200-240 V AC
6.8 A, 1.5 kW/2 HP, IP20/Offen
C4, Kein Integrierter Bremschopper
Baugröße: MA02c
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: IC2-30FA1N02-06A8E20F4+ACXX
Neu konfigurieren

Produktdetails

Bruttogewicht 1.855 Kilogram
Gewicht netto 1.275 Kilogram
EAN 5714853456512

 

Produktserie +DAMI iC2-Micro
Produktserie IC2-30 iC2-30
Produkttyp FA Freq.umrichter, luftgekühlt
Netzspannung 02 200-240 V AC
Nennstrom -06A8 6.8 A
Nennleistung 1K5 1.5 kW/2 HP
Gehäuse Schutzklasse E20 IP20/Offen
EMV-Klasse F4 C4
Bremschopper +ACXX Kein Integrierter Bremschopper
Anpassungsdateipaket-ID +EAXXXXXX Keine Anpassung
Produktsoftware-ID +ECXXX Aktueller Versionsstand
EMC MA02C MA02c
Modellcode 01 IC2-30FA1N02-06A8E20F4
Modellcode 02 +ACXX
Calculated Gross Weight [kg] 1.6
Calculated Net Weight [kg] 1.3
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Typencode Teil 1 IC2-30FA1N02-06A8E20F4
Typencode Teil 2 -000060706
Produktkatalog NO_VIEW NO VIEW
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Product View (Switch) GLBL Global (Standard)
Produktfunktion 1N 1~
Salescode part 1 IC2-30FA1N02-06A8E20F4 IC2-30FA1N02-06A8E20F4
Salescode part 2 +ACXX +ACXX

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality