IC2-30FA1N02-02A2E20F4+ACXX

132L6106

iC2-30 Freq.umrichter, luftgekühlt
IC2-30FA1N02-02A2E20F4+ACXX
1~ 200-240 V AC
2.2 A 0.37 kW/0.50 HPIP20/Offen
C4 Kein Integrierter Bremschopper
Baugröße: MA01c
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: IC2-30FA1N02-02A2E20F4+ACXX
Neu konfigurieren

Produktdetails

Bruttogewicht 1.405 Kilogram
Gewicht netto 0.985 Kilogram
EAN 5714853456383

 

Produktserie +DAMI iC2-Micro
Produktserie IC2-30 iC2-30
Produkttyp FA Freq.umrichter, luftgekühlt
Netzspannung 02 200-240 V AC
Nennstrom -02A2 2.2 A
Nennleistung K37 0.37 kW/0.50 HP
Gehäuse Schutzklasse E20 IP20/Offen
EMV-Klasse F4 C4
Bremschopper +ACXX Kein Integrierter Bremschopper
Anpassungsdateipaket-ID +EAXXXXXX Keine Anpassung
Produktsoftware-ID +ECXXX Aktueller Versionsstand
EMC MA01C MA01c
Modellcode 01 IC2-30FA1N02-02A2E20F4
Modellcode 02 +ACXX
Calculated Gross Weight [kg] 1.2
Calculated Net Weight [kg] 1
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Typencode Teil 1 IC2-30FA1N02-02A2E20F4
Typencode Teil 2 -000060912
Produktkatalog NO_VIEW NO VIEW
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Product View (Switch) GLBL Global (Standard)
Produktfunktion 1N 1~
Salescode part 1 IC2-30FA1N02-02A2E20F4 IC2-30FA1N02-02A2E20F4
Salescode part 2 +ACXX +ACXX

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality