FC-280P3K0T4E20H1BXCXXXSFS1XAL

132L1983

Frequenzumrichter
FC-280P3K0T4E20H1BXCXXXSFS1XAL
VLT® Midi Drive FC-280
3,0 kW / 4,0 HP, Dreiphasig 380-480 VAC
IP20 / Chassis, EMV-Kat C1(200V)/C2(400V)
Bremschopper, Kein Display
Beschichtete PCB, Keine Netzoptionen
Integriertes PROFINET
Baugröße: K2
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: FC-280P3K0T4E20H1BXCXXXSFS1XAL
Neu konfigurieren

Produktdetails

Bruttogewicht 3.9 Kilogram
Gewicht netto 3.6 Kilogram
Volume 16.53 Liter
EAN 5714853413317

 

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe FC- VLT® Midi Drive FC-
Serie 280 280
Leistungsgröße P3K0 3,0 kW / 4,0 HP
Spannung T4 Dreiphasig 380-480 VAC
Schutzklasse E20 IP20 / Chassis
EMV-Filter H1 EMV-Kat C1(200V)/C2(400V)
Bremse & Stopp B Bremschopper
Display X Kein Display
Beschichtung C Beschichtete PCB
Netzoption X Keine Netzoptionen
Anpassung A X Keine Anpassung
Anpassung B X Keine Anpassung
Spezielle Ausführung SFS1 FktSi über FB-Komm.
Softwaresprachpaket X Standard-Sprachpaket
Steuerkarte AL Integriertes PROFINET
Baugröße K2 K2
Typencode Teil 1 FC-280P3K0T4E20H1BXC
Typencode Teil 2 XXXSFS1XAL
Produktkatalog NO_VIEW Ohne
Calculated Gross Weight [kg] 3.9
Calculated Net Weight [kg] 3.6
Intermitt. Strom (HO) [A] 11.5 11.5
Intermitt. Strom (HO) [A] 11.5 11.5
Dauerstrom (HO) [A] 7.2 7.2
Dauerstrom (HO) [A] 6.3 6.3
Verlustleistung HO [W] 94.8 94.8
kVA 5.0 5.0
Leistung 160% (HO) [KW] 3 3
Höhe [mm] 272.5 272.5
Breite ohne C-Optionen [mm] 90.0 90.0
Tiefe [mm] 168.0 168.0
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Modellcode 01 FC-280P3K0T4E20H1BXC
Modellcode 02 XXXSFS1XAL
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Standard Lieferant ERR01 ERR01

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality