FC-280P1K5T4E20H1BXCXXXSFS1XAL

132L1980

Frequenzumrichter
FC-280P1K5T4E20H1BXCXXXSFS1XAL
VLT® Midi Drive FC-280
1,5 kW / 2,0 HP, Dreiphasig 380-480 VAC
IP20 / Chassis, EMV-Kat C1(200V)/C2(400V)
Bremschopper, Kein Display
Beschichtete PCB, Keine Netzoptionen
Integriertes PROFINET
Baugröße: K1
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: FC-280P1K5T4E20H1BXCXXXSFS1XAL

Produktdetails

Bruttogewicht 2.8 kg
Gewicht netto 2.5 kg
Volume 0 l
EAN 5714853413225

VLT® Midi Drive FC 280

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe FC- VLT® Midi Drive FC-
Serie 280 280
Leistungsgröße P1K5 1,5 kW / 2,0 HP
Spannung T4 Dreiphasig 380-480 VAC
Schutzklasse E20 IP20 / Chassis
EMV-Filter H1 EMV-Kat C1(200V)/C2(400V)
Bremse & Stopp B Bremschopper
Display X Kein Display
Beschichtung C Beschichtete PCB
Netzoption X Keine Netzoptionen
Anpassung A X Keine Anpassung
Anpassung B X Keine Anpassung
Spezielle Ausführung SFS1 FktSi über FB-Komm.
Softwaresprachpaket X Standard-Sprachpaket
Steuerkarte AL Integriertes PROFINET
Baugröße K1 K1
Typencode Teil 1 FC-280P1K5T4E20H1BXC
Typencode Teil 2 XXXSFS1XAL
Produktkatalog NO_VIEW Ohne
Berechnetes Bruttogewicht [kg] 2.8
Berechnetes Nettogewicht [kg] 2.5
Intermitt. Strom (HO) [A] 5.9
Intermitt. Strom (HO) [A] 5.9
Dauerstrom (HO) [A] 3.7
Dauerstrom (HO) [A] 3.4
Verlustleistung HO [W] 52.9
kVA 2.6
Leistung 160 % (HO) [KW] 1.5
Höhe [mm] 210
Breite ohne C-Optionen [mm] 75
Tiefe [mm] 168
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Modellcode 01 FC-280P1K5T4E20H1BXC
Modellcode 02 XXXSFS1XAL
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Standard Lieferant ERR01

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality