FC-280P1K1T4E20H1BXCXXXSFS1XAL

132L1979

Frequenzumrichter
FC-280P1K1T4E20H1BXCXXXSFS1XAL
VLT® Midi Drive FC-280
1,1 kW / 1,5 HP, Dreiphasig 380-480 VAC
IP20 / Chassis, EMV-Kat C1(200V)/C2(400V)
Bremschopper, Kein Display
Beschichtete PCB, Keine Netzoptionen
Integriertes PROFINET
Baugröße: K1
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: FC-280P1K1T4E20H1BXCXXXSFS1XAL
Neu konfigurieren

Produktdetails

Bruttogewicht 2.8 Kilogram
Gewicht netto 2.5 Kilogram
EAN 5714853413218

 

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe FC- VLT® Midi Drive FC-
Serie 280 280
Leistungsgröße P1K1 1,1 kW / 1,5 HP
Spannung T4 Dreiphasig 380-480 VAC
Schutzklasse E20 IP20 / Chassis
EMV-Filter H1 EMV-Kat C1(200V)/C2(400V)
Bremse & Stopp B Bremschopper
Display X Kein Display
Beschichtung C Beschichtete PCB
Netzoption X Keine Netzoptionen
Anpassung A X Keine Anpassung
Anpassung B X Keine Anpassung
Spezielle Ausführung SFS1 FktSi über FB-Komm.
Softwaresprachpaket X Standard-Sprachpaket
Steuerkarte AL Integriertes PROFINET
Baugröße K1 K1
Typencode Teil 1 FC-280P1K1T4E20H1BXC
Typencode Teil 2 XXXSFS1XAL
Produktkatalog NO_VIEW Ohne
HELP CHAR AL
Produktansicht (Standard) Global (Standard)
Calculated Gross Weight [kg] 2.8
Calculated Net Weight [kg] 2.5
Material Net Weight 2.5
Intermitt. Strom (HO) [A] 4.8 4.8
Intermitt. Strom (HO) [A] 4.8 4.8
Dauerstrom (HO) [A] 3 3
Dauerstrom (HO) [A] 2.8 2.8
Verlustleistung HO [W] 40 40
kVA 2.1 2.1
Leistung 160% (HO) [KW] 1.1 1.1
Höhe [mm] 210.0 210.0
Breite ohne C-Optionen [mm] 75.0 75.0
Tiefe [mm] 168.0 168.0
Product Hierarchy 87D4564964007
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Modellcode 01 FC-280P1K1T4E20H1BXC
Modellcode 02 XXXSFS1XAL
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Standard Lieferant ERR01 ERR01

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality