NXP02055-G0T0IWV-A8000000E3+DCD3+ADFIF101

132L1101

NXP02055-G0T0IWV-A8000000E3+DCD3+ADFIF101
Vacon NXP - Produktserie
380-500 VAC 205 AmpereIP00
Grafiktafel
IEC61800-3 für IT-Netzwerke
Keine Bremse
A Slot: OPTA1 m.galv.isol 2AI&1AO
B Slot: Keine Karte
C Slot: Keine Karte
D Slot: Keine Karte
E Slot: ProfibusDPV1 m Schraubverb.
Manual: Englisch (English)
Baugröße 05 flüssiggekühlt

Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: NXP02055-G0T0IWV-A8000000E3+DCD3+ADFIF101
Neu konfigurieren

Produktdetails

Bruttogewicht 41 Kilogram
Gewicht netto 40 Kilogram
EAN 5714853403752

 

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe NXP NXP - Produktserie
Angep. Umrichter +BM26 Vacon Dunkelgrau NXP
Mechanische Modifikation W Flüssigkeitskühlung
Netzspannung 5- 380-500 VAC
Current 0205 205 Ampere
Steuertafel G Grafiktafel
Gehäuse 0 IP00
EMV-Emissionspegel T IEC61800-3 für IT-Netzwerke
Bremschopper 0 Keine Bremse
Elektrische Modifikation I INU, ohne integr.Ladeschaltung
Kartenmodifikationen V- Direktverb. m lackierter Karte
Versandpaket +GSCB Kartonkiste als Versandpaket
+W Garantiezeit +WT01 Garantie 12/18 Monate (+WT01)
Stopfbuchsenoption +QGNO (+QGNO) Keine Leiterplatte
Option Slot A A8 OPTA1 m.galv.isol 2AI&1AO
Option Slot B 00 Keine Karte
Option Slot C 00 Keine Karte
Option Slot D 00 Keine Karte
Erweiterungssteckplatz E E3 ProfibusDPV1 m Schraubverb.
Firmware-Sprachpaket +FL22 FWspr; UK,FR,IT,ES,PT;WEur
Dokumentationsebene +DPAP Printhandbücher
Dokumentationsspracheinst. +DLUK Englisch (English)
System-Firmware +FNP02 Systemsoftware NXP
Softwarelizenz +DCD3 DC/DC-Wandler; Uout,max>75%
Anwendung +ADFIF101 Appl sw ADFIF101 NXP, NXI
Parametersatz NONE keine
Motorparam. Standard +LS50 Standard-Motorfrequenz 50HZ
Kennzeichnungsoptionen +LPC1 keine zusätzlichen Kennz.
Spezielle Bedarfslistenstrukt +SPC0 Bedarfslisten-Standardstrukt
CE-Zulassung +GACE CE-Zulassung
UL-Zulassung +GAUL UL-Zulassung
RCM-Zulassung +GACT RCM-Zulassung N16307
Schiffszulassung NONE keine Schiffszulassung
KC-Zulassung +GAKC Koreanische Zulassung
Ukrainische Zulassung +GAUA Ukrainische Zulassung
EAC-Zulassung +GAEA EAC-Zulassung
Region -R00 International (-R00)
Baugröße CH05 Baugröße 05 flüssiggekühlt
Sub family identification NONE (NONE)Normkundenbestellung
Customer specific power variat NONE (NONE)Normale Nennleistung
Typencode Teil 1 7DP-020550
Typencode Teil 2 -000052366
Vertriebstext CH0502055-0T CH0502055-0T
Modellcode 01 NXP02055-G0T0IWV-
Modellcode 02 A8000000E3
Modellcode 03 +DCD3
Modellcode 04 +ADFIF101
Calculated Net Weight [kg] 40
Calculated Gross Weight [kg] 41
Nennleistg leichte Überl. [kW] 110 110
Nennleistg. hohe Überlast [kW] 90 90
Abmessungen B x H x T in mm 246X553X264 246X553X264
Dauerstrom (NO) [A] 186 186
Dauerstrom (HO) [A] 137 137
Produktkatalog NO_VIEW KEINE ANSICHT
Präfix VXSNXLM 7 7
Plattform VXSNXLM D D
Lagerbestandscode 7DP-020550 7DP-020550
auf Vollständigkeit prüfen OK OK
Salescode part 2 A8000000E3
STAT NO 18052
Help Counter 1
Fabrik aus Auftragszeile 2611 2611
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality