7DP-150060-000050576

132L0679

NXP15006-A0T0IWG-ANA2BHD2E6+DCD3+ADFIF101+GADN
Vacon NXP - Produktserie
525 – 690 VAC(640-1100 VDC), 1500 Ampere,IP00
Alphanumerisches Display
IEC61800-3 für IT-Netzwerke
Keine Bremse
A Slot: 6DI,2AI,2AO,10/-10Vref,24V
B Slot: 2RO(NO/NC)
C Slot: 3 Temperatur-Messkanäle
D Slot: SysBus(1fiber) + isol.CAN
E Slot: (E6)Fieldbus - CANOpen
Manual: Englisch (English)
Baugröße 64 flüssiggekühlt

Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: NXP15006-A0T0IWG-ANA2BHD2E6+DCD3+ADFIF101+GADN

Produktdetails

Bruttogewicht 181 kg
Gewicht netto 180 kg
Volume 0 l
EAN 5714853399383

VACON NX_

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe NXP NXP - Produktserie
Angep. Umrichter +BM26 Vacon Dunkelgrau NXP
Mechanische Modifikation W Flüssigkeitskühlung
Netzspannung 6- 525 – 690 VAC(640-1100 VDC)
Strom 1500 1500 Ampere
Steuertafel A Alphanumerisches Display
Gehäuse 0 IP00
EMV-Emissionspegel T IEC61800-3 für IT-Netzwerke
Bremschopper 0 Keine Bremse
Elektrische Modifikation I INU, ohne integr.Ladeschaltung
Kartenmodifikationen G- Glasfaserverb.+lack. Platine
Versandpaket +GSCB Kartonkiste als Versandpaket
+W Garantiezeit +WT01 Garantie 12/18 Monate (+WT01)
Stopfbuchsenoption +QGNO (+QGNO) Keine Leiterplatte
Erweiterungssteckplatz A AN 6DI,2AI,2AO,10/-10Vref,24V
Erweiterungssteckplatz B A2 2RO(NO/NC)
Erweiterungssteckplatz C BH 3 Temperatur-Messkanäle
Erweiterungssteckplatz D D2 SysBus(1fiber) + isol.CAN
Erweiterungssteckplatz E E6 (E6)Fieldbus - CANOpen
Firmware-Sprachpaket +FL22 FWspr; UK,FR,IT,ES,PT;WEur
Dokumentationsebene +DPAP Printhandbücher
Dokumentationsspracheinst. +DLUK Englisch (English)
System-Firmware +FNP02 Systemsoftware NXP
Softwarelizenz +DCD3 DC/DC-Wandler; Uout,max>75 %
Anwendung +ADFIF101 Anw-sw FIF101 NXP, NXI
Parametersatz NONE keine
Motorparam. Standard +LS50 Standard-Motorfrequenz 50HZ
Kennzeichnungsoptionen +LPC1 keine zusätzlichen Kennz.
Spezielle Bedarfslistenstrukt +SPC0 Bedarfslisten-Standardstrukt
CE-Zulassung +GACE CE-Zulassung
UL-Zulassung +GAUL UL-Zulassung
RCM-Zulassung +GACT
Schiffszulassung +GADN NorskeVeritas&GermanischeLloyd
KC-Zulassung +GAKC Koreanische Zulassung
Ukrainische Zulassung +GAUA Ukrainische Zulassung
EAC-Zulassung +GAEA EAC-Zulassung
Region -R00 International (-R00)
Gerätebaugröße CH64 Baugröße 64 flüssiggekühlt
Sub family identification NONE (NONE)Normkundenbestellung
Customer specific power variat NONE (NONE)Normale Nennleistung
Typencode Teil 1 7DP-150060
Typencode Teil 2 -000050576
Vertriebstext CH6415006-0T
Modellcode 01 NXP15006-A0T0IWG-
Modellcode 02 ANA2BHD2E6
Modellcode 03 +DCD3
Modellcode 04 +ADFIF101
Modellcode 05 +GADN
Berechnetes Nettogewicht [kg] 180
Berechnetes Bruttogewicht [kg] 181
Abmessungen B x H x T in mm 746X923X375
Produktkatalog NO_VIEW KEINE ANSICHT
Präfix VXSNXLM 7
Plattform VXSNXLM D
Lagerbestandscode 7DP-150060
auf Vollständigkeit prüfen OK
Help Counter 1
Fabrik aus Auftragszeile D801
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999.a

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality