NXA02615-A0T02SG-A1A2D700E9+MASG+ARFIFF03

132H6422

NXA02615-A0T02SG-A1A2D700E9+MASG+ARFIFF03
Vacon Unité AFE
380-500VCA 261AIP00
Affichage alphanumérique
CEI 61800-3 pour réseaux IT
Pas de frein
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NF)
C Slot: (D7)Mes. tension de ligne
D Slot: Pas d’option
E Slot: OPT-E9-V: 2ports Ethernet
Manual: Anglais
Châssis 09 INU

Autres options selon code modèle

Code de modèle: NXA02615-A0T02SG-A1A2D700E9+MASG+ARFIFF03
Reconfigurer

Détails du produit

Poids brut 68 Kilogram
Poids Net 67 Kilogram
Numéro EAN 5714853354764

 

Vue des produits (commutateur) GLBL International (standard)
Product Group NXA Unité AFE
Variateur personnalisé +BM26 Vacon gris foncé NXP
Mechanical Modification S Conv. stand. refroidi par air
Tension réseau 5- 380-500VCA
Courant 0261 261A
Panneau opérateur A Affichage alphanumérique
Enveloppe 0 IP00
Niveaux d'émission CEM T CEI 61800-3 pour réseaux IT
Brake Chopper 0 Pas de frein
Modification électrique 2 Module AFE sans LCL
Card Modifications G- Raccordement fibre + PCB verni
Shipping Package +GSCB Emballage en carton
Warranty +WT01 Garantie 12/18mois (+WT01)
Gland Plate Option +QGNO 0 plaque passe-câbles
Emplacement d’option A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Emplacement d’option B A2 (A2)2RO(NO/NF)
Emplacement d’option C D7 (D7)Mes. tension de ligne
Emplacement d’option D 00 Pas d’option
Emplacement d’option E E9 OPT-E9-V: 2ports Ethernet
Firmware language package +FL22 LangLog;UK,FR,IT,ES,PT;EuOuest
Documentation Level +DPAP Manuels papier
Préférences linguistiques doc +DLUK Anglais
Firmware (FW) système +FNP02 Logiciel système NXP
Licence logicielle +MASG Licence Grid Converter
Application +ARFIFF03 Conv. réseau NXA, NXI, NXP
Jeu de paramètres NONE Néant
Préréglage paramètre moteur +LS50 Fréq. moteur préréglée 50Hz
Labeling options +LPC1 Pas d'étiquette supplémentaire
Special BoM structure +SPC0 Configuration BoM standard
CE Approval +GACE Homologation CE
Homologation UL +GAUL Homologation UL
RCM Approval +GACT Homologat° RCM N16307
Homologation maritime NONE Pas d'homologationmarine
KC Approval +GAKC Homologation coréenne
Ukrainian Approval +GAUA Homologation ukrainienne
EAC Approval +GAEA Homologation EAC
Région -R00 International (-R00)
Taille du châssis FI09 Châssis 09 INU
Sub family identification NONE (NONE)Client normal commandé
Customer specific power variat NONE (NONE)Dim. puissance normal
Code type partie 1 7DA-026150
Code type partie 2 -000040092
Texte commercial FI0902615-0T FI0902615-0T
Code modèle 01 NXA02615-A0T02SG-
Code modèle 02 A1A2D700E9
Code modèle 03 +MASG
Code modèle 04 +ARFIFF03
Calculated Net Weight [kg] 67
Calculated Gross Weight [kg] 68
P Moteur faible surcharge [kW] 175 175
P Moteur forte surcharge[kW] - -
Dimensions LxHxP [mm] 239X1030X372 239X1030X372
Courant permanent (NO) [A] 261 261
Courant permanent (HO) [A] 205 205
Catalogue de produits NO_VIEW AUCUNE VUE
Préfixe VXSNXLM 7 7
Plateforme VXSNXLM D D
Code de stock 7DA-026150 7DA-026150
cocher si complet OK OK
Salescode part 2 A1A2D700E9
STAT NO 18036
Help Counter 1
Site depuis ligne de cde D801 D801
Fournisseur ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Usine recommandée ERR01 Fourn. impossible à déterminer
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality