NXA02615-A0T02SG-A8B1D7B1E9+FL23+MASG+ARFIFF03+DNOT+GALR

132H6180

NXA02615-A0T02SG-A8B1D7B1E9+FL23+MASG+ARFIFF03+DNOT+GALR
Vacon Active-Front-End-Gerät
380-500 VAC 261 AmpereIP00
Alphanumerisches Display
IEC61800-3 für IT-Netzwerke
Keine Bremse
A Slot: OPTA1 m.galv.isol 2AI&1AO
B Slot: 6 programmierbar DI/DO
C Slot: Netzspannungsmessung
D Slot: 6 programierbare DI/DO
E Slot: OPT-E9-V: 2-Port Ethernet
Manual: Englisch (English)
Baugröße 09 INU

Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: NXA02615-A0T02SG-A8B1D7B1E9+FL23+MASG+ARFIFF03+DNOT+GALR
Neu konfigurieren

Produktdetails

Bruttogewicht 68 Kilogram
Gewicht netto 67 Kilogram
EAN 5714853352272

 

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe NXA Active-Front-End-Gerät
Angep. Umrichter +BM26 Vacon Dunkelgrau NXP
Mechanische Modifikation S Leistgs.einh m.Std-luftkhlg
Netzspannung 5- 380-500 VAC
Current 0261 261 Ampere
Steuertafel A Alphanumerisches Display
Gehäuse 0 IP00
EMV-Emissionspegel T IEC61800-3 für IT-Netzwerke
Bremschopper 0 Keine Bremse
Elektrische Modifikation 2 AFE-Modul oh. LCL
Kartenmodifikationen G- Glasfaserverb.+lack. Platine
Versandpaket +GSCB Kartonkiste als Versandpaket
+W Garantiezeit +WT01 Garantie 12/18 Monate (+WT01)
Stopfbuchsenoption +QGNO (+QGNO) Keine Leiterplatte
Option Slot A A8 OPTA1 m.galv.isol 2AI&1AO
Option Slot B B1 6 programmierbar DI/DO
Option Slot C D7 Netzspannungsmessung
Option Slot D B1 6 programierbare DI/DO
Erweiterungssteckplatz E E9 OPT-E9-V: 2-Port Ethernet
Firmware-Sprachpaket +FL23 FWspra;UK,UK,DE,FR,ITWEurII
Dokumentationsebene +DNOT Keine Handbücher
Dokumentationsspracheinst. +DLUK Englisch (English)
System-Firmware +FNP02 Systemsoftware NXP
Softwarelizenz +MASG Grid Converter-Lizenz
Anwendung +ARFIFF03 Grid Converter NXA,NXI,NXP
Parametersatz NONE keine
Motorparam. Standard +LS50 Standard-Motorfrequenz 50HZ
Kennzeichnungsoptionen +LPC1 keine zusätzlichen Kennz.
Spezielle Bedarfslistenstrukt +SPC0 Bedarfslisten-Standardstrukt
CE-Zulassung +GACE CE-Zulassung
UL-Zulassung +GAUL UL-Zulassung
RCM-Zulassung +GACT RCM-Zulassung N16307
Schiffszulassung +GALR Lloyds Register
KC-Zulassung +GAKC Koreanische Zulassung
Ukrainische Zulassung +GAUA Ukrainische Zulassung
EAC-Zulassung +GAEA EAC-Zulassung
Region -R00 International (-R00)
Baugröße FI09 Baugröße 09 INU
Sub family identification NONE (NONE)Normkundenbestellung
Customer specific power variat NONE (NONE)Normale Nennleistung
Typencode Teil 1 7DA-026150
Typencode Teil 2 -000039634
Vertriebstext FI0902615-0T FI0902615-0T
Modellcode 01 NXA02615-A0T02SG-
Modellcode 02 A8B1D7B1E9
Modellcode 03 +FL23+MASG
Modellcode 04 +ARFIFF03
Modellcode 05 +DNOT+GALR
Calculated Net Weight [kg] 67
Calculated Gross Weight [kg] 68
Nennleistg leichte Überl. [kW] 175 175
Nennleistg. hohe Überlast [kW] - -
Abmessungen B x H x T in mm 239X1030X372 239X1030X372
Dauerstrom (NO) [A] 261 261
Dauerstrom (HO) [A] 205 205
Produktkatalog NO_VIEW KEINE ANSICHT
Präfix VXSNXLM 7 7
Plattform VXSNXLM D D
Lagerbestandscode 7DA-026150 7DA-026150
kontrollér om udført OK OK
Salescode part 2 A8B1D7B1E9
STAT NO 18036
Help Counter 1
Anlæg fra ordrelinje D801 D801
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalet fabrik ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality