7DI-032560-000037060

132H5104

NXI03256-A0T0ISG-A1A2BHD2E9+DCD3+ADFIF101
Vacon NXI-Wechselrichtermodul
525 – 690 VAC(640-1100 VDC), 325 Ampere,IP00
Alphanumerisches Display
IEC61800-3 für IT-Netzwerke
Keine Bremse
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: 2RO(NO/NC)
C Slot: 3 Temperatur-Messkanäle
D Slot: SysBus(1fiber) + isol.CAN
E Slot: OPT-E9-V: 2-Port Ethernet
Manual: Englisch (English)
Baugröße 10 INU

Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: NXI03256-A0T0ISG-A1A2BHD2E9+DCD3+ADFIF101

Produktdetails

Bruttogewicht 101 kg
Gewicht netto 100 kg
Volume 0 l
EAN 5714853341054

VACON NX_

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe NXI NXI-Wechselrichtermodul
Angep. Umrichter +BM26 Vacon Dunkelgrau NXP
Mechanische Modifikation S Leistgs.einh m.Std-luftkhlg
Netzspannung 6- 525 – 690 VAC(640-1100 VDC)
Strom 0325 325 Ampere
Steuertafel A Alphanumerisches Display
Gehäuse 0 IP00
EMV-Emissionspegel T IEC61800-3 für IT-Netzwerke
Bremschopper 0 Keine Bremse
Elektrische Modifikation I INU, ohne integr.Ladeschaltung
Kartenmodifikationen G- Glasfaserverb.+lack. Platine
Versandpaket +GSCB Kartonkiste als Versandpaket
+W Garantiezeit +WT01 Garantie 12/18 Monate (+WT01)
Stopfbuchsenoption +QGNO (+QGNO) Keine Leiterplatte
Erweiterungssteckplatz A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Erweiterungssteckplatz B A2 2RO(NO/NC)
Erweiterungssteckplatz C BH 3 Temperatur-Messkanäle
Erweiterungssteckplatz D D2 SysBus(1fiber) + isol.CAN
Erweiterungssteckplatz E E9 OPT-E9-V: 2-Port Ethernet
Firmware-Sprachpaket +FL22 FWspr; UK,FR,IT,ES,PT;WEur
Dokumentationsebene +DPAP Printhandbücher
Dokumentationsspracheinst. +DLUK Englisch (English)
System-Firmware +FNP02 Systemsoftware NXP
Softwarelizenz +DCD3 DC/DC-Wandler; Uout,max>75 %
Anwendung +ADFIF101 Anw-sw FIF101 NXP, NXI
Parametersatz NONE keine
Motorparam. Standard +LS50 Standard-Motorfrequenz 50HZ
Kennzeichnungsoptionen +LPC1 keine zusätzlichen Kennz.
Spezielle Bedarfslistenstrukt +SPC0 Bedarfslisten-Standardstrukt
CE-Zulassung +GACE CE-Zulassung
UL-Zulassung +GAUL UL-Zulassung
RCM-Zulassung +GACT
Schiffszulassung NONE keine Schiffszulassung
KC-Zulassung +GAKC Koreanische Zulassung
Ukrainische Zulassung +GAUA Ukrainische Zulassung
EAC-Zulassung +GAEA EAC-Zulassung
Region -R00 International (-R00)
Gerätebaugröße FI10 Baugröße 10 INU
Sub family identification NONE (NONE)Normkundenbestellung
Customer specific power variat NONE (NONE)Normale Nennleistung
Typencode Teil 1 7DI-032560
Typencode Teil 2 -000037060
Vertriebstext FI1003256-0T
Modellcode 01 NXI03256-A0T0ISG-
Modellcode 02 A1A2BHD2E9
Modellcode 03 +DCD3
Modellcode 04 +ADFIF101
Berechnetes Nettogewicht [kg] 97
Berechnetes Bruttogewicht [kg] 98
Nennleistg leichte Überl. [kW] 315
Nennleistg. hohe Überlast [kW] 250
Abmessungen B x H x T in mm 239X1030X552
Dauerstrom (NO) [A] 325
Dauerstrom (HO) [A] 261
Produktkatalog NO_VIEW KEINE ANSICHT
Präfix VXSNXLM 7
Plattform VXSNXLM D
Lagerbestandscode 7DI-032560
auf Vollständigkeit prüfen OK
Help Counter 1
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999.a
Standard Lieferant ERR01

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality