NXP03005-A0T0IWG-A1A2B4B5E6+DCD3+ADFIF101

132H4105

NXP03005-A0T0IWG-A1A2B4B5E6+DCD3+ADFIF101
Vacon NXP - Produktserie
380-500 VAC 300 AmpereIP00
Alphanumerisches Display
IEC61800-3 für IT-Netzwerke
Keine Bremse
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: 2RO(NO/NC)
C Slot: AI,2AO(mA,isol),+24V/EXT
D Slot: 3 RO(NO)
E Slot: (E6)Fieldbus - CANOpen
Manual: Englisch (English)
Baugröße 61 flüssiggekühlt

Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: NXP03005-A0T0IWG-A1A2B4B5E6+DCD3+ADFIF101
Neu konfigurieren

Produktdetails

Bruttogewicht 56 Kilogram
Gewicht netto 55 Kilogram
EAN 5714853330898

 

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe NXP NXP - Produktserie
Angep. Umrichter +BM26 Vacon Dunkelgrau NXP
Mechanische Modifikation W Flüssigkeitskühlung
Netzspannung 5- 380-500 VAC
Current 0300 300 Ampere
Steuertafel A Alphanumerisches Display
Gehäuse 0 IP00
EMV-Emissionspegel T IEC61800-3 für IT-Netzwerke
Bremschopper 0 Keine Bremse
Elektrische Modifikation I INU, ohne integr.Ladeschaltung
Kartenmodifikationen G- Glasfaserverb.+lack. Platine
Versandpaket +GSCB Kartonkiste als Versandpaket
+W Garantiezeit +WT01 Garantie 12/18 Monate (+WT01)
Stopfbuchsenoption +QGNO (+QGNO) Keine Leiterplatte
Option Slot A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Option Slot B A2 2RO(NO/NC)
Option Slot C B4 AI,2AO(mA,isol),+24V/EXT
Option Slot D B5 3 RO(NO)
Erweiterungssteckplatz E E6 (E6)Fieldbus - CANOpen
Firmware-Sprachpaket +FL22 FWspr; UK,FR,IT,ES,PT;WEur
Dokumentationsebene +DPAP Printhandbücher
Dokumentationsspracheinst. +DLUK Englisch (English)
System-Firmware +FNP02 Systemsoftware NXP
Softwarelizenz +DCD3 DC/DC-Wandler; Uout,max>75%
Anwendung +ADFIF101 Appl sw ADFIF101 NXP, NXI
Parametersatz NONE keine
Motorparam. Standard +LS50 Standard-Motorfrequenz 50HZ
Kennzeichnungsoptionen +LPC1 keine zusätzlichen Kennz.
Spezielle Bedarfslistenstrukt +SPC0 Bedarfslisten-Standardstrukt
CE-Zulassung +GACE CE-Zulassung
UL-Zulassung +GAUL UL-Zulassung
RCM-Zulassung +GACT RCM-Zulassung N16307
Schiffszulassung NONE keine Schiffszulassung
KC-Zulassung +GAKC Koreanische Zulassung
Ukrainische Zulassung +GAUA Ukrainische Zulassung
EAC-Zulassung +GAEA EAC-Zulassung
Region -R00 International (-R00)
Baugröße CH61 Baugröße 61 flüssiggekühlt
Nennleistung 160 160 kW/250 HP
Sub family identification NONE (NONE)Normkundenbestellung
Customer specific power variat NONE (NONE)Normale Nennleistung
Typencode Teil 1 7DP-030050
Typencode Teil 2 -000034682
Vertriebstext CH6103005-0T CH6103005-0T
Modellcode 01 NXP03005-A0T0IWG-
Modellcode 02 A1A2B4B5E6
Modellcode 03 +DCD3
Modellcode 04 +ADFIF101
Calculated Net Weight [kg] 55
Calculated Gross Weight [kg] 56
Nennleistg leichte Überl. [kW] 150 150
Nennleistg. hohe Überlast [kW] - -
Abmessungen B x H x T in mm 246X658X374 246X658X374
Dauerstrom (NO) [A] 273 273
Dauerstrom (HO) [A] 200 200
Produktkatalog NO_VIEW KEINE ANSICHT
Präfix VXSNXLM 7 7
Plattform VXSNXLM D D
Lagerbestandscode Teil 1 7DW-030050-118S22
Lagerbestandscode 7DP-030050 7DP-030050
auf Vollständigkeit prüfen OK OK
Salescode part 2 A1A2B4B5E6
STAT NO 02795
Calculated Net Weight 55
Help Counter 1
Fabrik aus Auftragszeile D801 D801
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality