NXI00315-A2T0CSV-A1A2000000+DCD1+ADFIF101

132H2356

NXI00315-A2T0CSV-A1A2000000+DCD1+ADFIF101
Vacon NXI-Wechselrichtermodul
380-500 VAC 31 AmpereIP21/NEMA1
Alphanumerisches Display
IEC61800-3 für IT-Netzwerke
Keine Bremse
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: 2RO(NO/NC)
C Slot: Keine Karte
D Slot: Keine Karte
E Slot: Keine Karte
Manual: Englisch (English)
Baugröße 06

Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Code de modèle: NXI00315-A2T0CSV-A1A2000000+DCD1+ADFIF101
Reconfigurer

Détails du produit

Bruttogewicht 19.5 Kilogram
Gewicht netto 18.5 Kilogram
EAN 5714853311637

 

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe NXI NXI-Wechselrichtermodul
Angep. Umrichter +BM26 Vacon Dunkelgrau NXP
Mechanische Modifikation S Leistgs.einh m.Std-luftkhlg
Netzspannung 5- 380-500 VAC
Current 0031 31 Ampere
Steuertafel A Alphanumerisches Display
Gehäuse 2 IP21/NEMA1
EMV-Emissionspegel T IEC61800-3 für IT-Netzwerke
Bremschopper 0 Keine Bremse
Elektrische Modifikation C INU m. integr. Ladekreis
Kartenmodifikationen V- Direktverb. m lackierter Karte
Versandpaket +GSCB Kartonkiste als Versandpaket
+W Garantiezeit +WT01 Garantie 12/18 Monate (+WT01)
Stopfbuchsenoption +QGLC Zoll-Leiterplatte
Option Slot A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Option Slot B A2 2RO(NO/NC)
Option Slot C 00 Keine Karte
Option Slot D 00 Keine Karte
Erweiterungssteckplatz E 00 Keine Karte
Firmware-Sprachpaket +FL22 FWspr; UK,FR,IT,ES,PT;WEur
Dokumentationsebene +DPAP Printhandbücher
Dokumentationsspracheinst. +DLUK Englisch (English)
System-Firmware +FNP02 Systemsoftware NXP
Softwarelizenz +DCD1 DC/DC-Wandler; Uout,max<50%
Anwendung +ADFIF101 Appl sw ADFIF101 NXP, NXI
Parametersatz NONE keine
Motorparam. Standard +LS50 Standard-Motorfrequenz 50HZ
Kennzeichnungsoptionen +LPC1 keine zusätzlichen Kennz.
Spezielle Bedarfslistenstrukt +SPC0 Bedarfslisten-Standardstrukt
CE-Zulassung +GACE CE-Zulassung
UL-Zulassung +GAUL UL-Zulassung
RCM-Zulassung +GACT RCM-Zulassung N16307
Schiffszulassung NONE keine Schiffszulassung
KC-Zulassung +GAKC Koreanische Zulassung
Ukrainische Zulassung +GAUA Ukrainische Zulassung
EAC-Zulassung +GAEA EAC-Zulassung
Region -R00 International (-R00)
Baugröße FR06 Baugröße 06
Sub family identification NONE (NONE)Normkundenbestellung
Customer specific power variat NONE (NONE)Normale Nennleistung
Typencode Teil 1 7DI-003152
Typencode Teil 2 -000011677
Vertriebstext FR0600315-2T FR0600315-2T
Modellcode 01 NXI00315-A2T0CSV-
Modellcode 02 A1A2000000
Modellcode 03 +DCD1
Modellcode 04 +ADFIF101
Calculated Net Weight [kg] 16
Calculated Gross Weight [kg] 17
Nennleistg leichte Überl. [kW] 15 15
Nennleistg. hohe Überlast [kW] 11 11
Abmessungen B x H x T in mm 195X557X237 195X557X237
Dauerstrom (NO) [A] 31 31
Dauerstrom (HO) [A] 23 23
Produktkatalog NO_VIEW KEINE ANSICHT
Präfix VXSNXLM 7 7
Plattform VXSNXLM D D
Lagerbestandscode Teil 1 7DI-003152-1177YL
Lagerbestandscode 7DI-003152 7DI-003152
auf Vollständigkeit prüfen OK OK
Salescode part 2 A1A2000000
STAT NO 17974
Calculated Net Weight 18.5
Help Counter 1
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Standard Lieferant ERR01 ERR01

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality