MCD60448CT5S2X00CV1

132H2236

MCD60448CT5S2X00CV1
VLT® Soft Starter MCD 600
Ohne internen Bypass-Schütz
MCD600_CURRENT_RATING_0448, (5) Dreiphasig 200-525 V AC
Gerätebaugröße 2, (00) IP00
Steuerspannung: (CV1) 24 VAC/VDC
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: MCD60448CT5S2X00CV1
Neu konfigurieren

Produktdetails

Bruttogewicht 16 kg
Gewicht netto 16 kg
Volume 59.4 l
EAN 5714853310395

VLT® SOFT STARTER MCD600 SERIES

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Product Group MCD MCD Soft Starter series
MCD Series 6 (6) 600-Serie
Current Rating 0448 448 A
Bypass C Ohne internen Bypass-Schütz
Phasen T Dreiphasig
Mains Voltage 5 (5) Dreiphasig 200-525 V AC
Gehäuse S2 Gerätebaugröße 2
Performance X (X) Reserviert
IP Rating 00 (00) IP00
Control Voltage CV1 (CV1) 24 VAC/VDC
Typencode Teil 1 MCD60448CT5S2X00CV1
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Modellcode 01 MCD60448CT5S2X00CV1
Berechnetes Bruttogewicht [kg] 16.3
Berechnetes Nettogewicht [kg] 15.5
ECCN EU Y901
ECCN US EAR99
Fabrik aus Auftragszeile B901
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality