NXN06506-X0T0NSV-0000000000+LS60

132H1196

NXN06506-X0T0NSV-0000000000+LS60
Vacon Gleichrichtereinheit
525 – 690 VAC(640-1100 VDC) 650 AmpereIP00
Kein Local Control Panel (NXN)
IEC61800-3 für IT-Netzwerke
Keine Bremse
A Slot: Keine Karte
B Slot: Keine Karte
C Slot: Keine Karte
D Slot: Keine Karte
E Slot: Keine Karte
Manual: Englisch (English)
Baugröße 09 INU

Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: NXN06506-X0T0NSV-0000000000+LS60
Neu konfigurieren

Produktdetails

Bruttogewicht 67 Kilogram
Gewicht netto 66 Kilogram
EAN 5714853298471

 

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe NXN Gleichrichtereinheit
Angep. Umrichter +BM26 Vacon Dunkelgrau NXP
Mechanische Modifikation S Leistgs.einh m.Std-luftkhlg
Netzspannung 6- 525 – 690 VAC(640-1100 VDC)
Current 0650 650 Ampere
Steuertafel X Kein Local Control Panel (NXN)
Gehäuse 0 IP00
EMV-Emissionspegel T IEC61800-3 für IT-Netzwerke
Bremschopper 0 Keine Bremse
Elektrische Modifikation N 6-puls., k. Dr. f. Ersatzgerät
Kartenmodifikationen V- Direktverb. m lackierter Karte
Versandpaket +GSCB Kartonkiste als Versandpaket
+W Garantiezeit +WT01 Garantie 12/18 Monate (+WT01)
Stopfbuchsenoption +QGNO (+QGNO) Keine Leiterplatte
Option Slot A 00 Keine Karte
Option Slot B 00 Keine Karte
Option Slot C 00 Keine Karte
Option Slot D 00 Keine Karte
Erweiterungssteckplatz E 00 Keine Karte
Firmware-Sprachpaket +FL00 Kein Sprachpaket in NXN
Dokumentationsebene +DPAP Printhandbücher
Dokumentationsspracheinst. +DLUK Englisch (English)
System-Firmware +FNN00 Keine System-sw in NXN
Softwarelizenz NONE keine Softwarelizenz
Anwendung +A000 Keine spezielle Anwendung
Parametersatz NONE keine
Motorparam. Standard +LS60 Standard-Motorfrequenz 60HZ
Kennzeichnungsoptionen +LPC1 keine zusätzlichen Kennz.
Spezielle Bedarfslistenstrukt +SPC0 Bedarfslisten-Standardstrukt
CE-Zulassung +GACE CE-Zulassung
UL-Zulassung +GAUL UL-Zulassung
RCM-Zulassung +GACT RCM-Zulassung N16307
Schiffszulassung NONE keine Schiffszulassung
KC-Zulassung +GAKC Koreanische Zulassung
Ukrainische Zulassung +GAUA Ukrainische Zulassung
EAC-Zulassung +GAEA EAC-Zulassung
Region -R00 International (-R00)
Baugröße FI09 Baugröße 09 INU
Sub family identification NONE (NONE)Normkundenbestellung
Customer specific power variat NONE (NONE)Normale Nennleistung
Typencode Teil 1 7DN-065060
Typencode Teil 2 -000015411
Vertriebstext FI0906506-0T FI0906506-0T
Modellcode 01 NXN06506-X0T0NSV-
Modellcode 02 0000000000
Modellcode 04 +LS60
Calculated Net Weight [kg] 65
Calculated Gross Weight [kg] 66
Nennleistg leichte Überl. [kW] 410 410
Nennleistg. hohe Überlast [kW] - -
Abmessungen B x H x T in mm 239X1030X372 239X1030X372
Dauerstrom (NO) [A] 770 770
Dauerstrom (HO) [A] 600 600
Produktkatalog NO_VIEW KEINE ANSICHT
Präfix VXSNXLM 7 7
Plattform VXSNXLM D D
Lagerbestandscode Teil 1 7DN-065060-118N66
Lagerbestandscode 7DN-065060 7DN-065060
auf Vollständigkeit prüfen OK OK
Salescode part 2 0000000000
STAT NO 02526
Calculated Net Weight 66
Help Counter 1
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Standard Lieferant ERR01 ERR01

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality