NXA10306-A0T02SG-A1A2B50000+GSNT+GAKR+SPXC

132H0605

NXA10306-A0T02SG-A1A2B50000+GSNT+GAKR+SPXC
Vacon Active-Front-End-Gerät
525 – 690 VAC(640-1100 VDC) 1030 AmpereIP00
Alphanumerisches Display
IEC61800-3 für IT-Netzwerke
Keine Bremse
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: 2RO(NO/NC)
C Slot: 3 RO(NO)
D Slot: Keine Karte
E Slot: Keine Karte
Manual: Englisch (English)
Baugröße 13 INU

Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: NXA10306-A0T02SG-A1A2B50000+GSNT+GAKR+SPXC
Neu konfigurieren

Produktdetails

Bruttogewicht 307 Kilogram
Gewicht netto 306 Kilogram
EAN 5714853292318

 

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe NXA Active-Front-End-Gerät
Angep. Umrichter +BM26 Vacon Dunkelgrau NXP
Mechanische Modifikation S Leistgs.einh m.Std-luftkhlg
Netzspannung 6- 525 – 690 VAC(640-1100 VDC)
Current 1030 1030 Ampere
Steuertafel A Alphanumerisches Display
Gehäuse 0 IP00
EMV-Emissionspegel T IEC61800-3 für IT-Netzwerke
Bremschopper 0 Keine Bremse
Elektrische Modifikation 2 AFE-Modul oh. LCL
Kartenmodifikationen G- Glasfaserverb.+lack. Platine
Versandpaket +GSNT Ohne Verpackung
+W Garantiezeit +WT01 Garantie 12/18 Monate (+WT01)
Stopfbuchsenoption +QGNO (+QGNO) Keine Leiterplatte
Option Slot A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Option Slot B A2 2RO(NO/NC)
Option Slot C B5 3 RO(NO)
Option Slot D 00 Keine Karte
Erweiterungssteckplatz E 00 Keine Karte
Firmware-Sprachpaket +FL22 FWspr; UK,FR,IT,ES,PT;WEur
Dokumentationsebene +DPAP Printhandbücher
Dokumentationsspracheinst. +DLUK Englisch (English)
System-Firmware +FNP02 Systemsoftware NXP
Softwarelizenz NONE keine Softwarelizenz
Anwendung +ARFIFF02 AFE application NXA,NXI,NXP
Parametersatz NONE keine
Motorparam. Standard +LS50 Standard-Motorfrequenz 50HZ
Kennzeichnungsoptionen +LPC1 keine zusätzlichen Kennz.
Spezielle Bedarfslistenstrukt +SPC0 Bedarfslisten-Standardstrukt
CE-Zulassung +GACE CE-Zulassung
UL-Zulassung +GAUL UL-Zulassung
RCM-Zulassung +GACT RCM-Zulassung N16307
Schiffszulassung +GAKR Korea Schiffsregister
KC-Zulassung +GAKC Koreanische Zulassung
Ukrainische Zulassung +GAUA Ukrainische Zulassung
EAC-Zulassung +GAEA EAC-Zulassung
Region -R00 International (-R00)
Baugröße FI13 Baugröße 13 INU
Sub family identification +SPXC (+SPXC)VEO Unterkonfig,nur Sum
Customer specific power variat NONE (NONE)Normale Nennleistung
Typencode Teil 1 7DA-103060
Typencode Teil 2 -000026559
Vertriebstext FI1310306-0T FI1310306-0T
Modellcode 01 NXA10306-A0T02SG-
Modellcode 02 A1A2B50000
Modellcode 04 +GSNT
Modellcode 05 +GAKR
Modellcode 06 +SPXC
Calculated Net Weight [kg] 292
Calculated Gross Weight [kg] 293
Nennleistg leichte Überl. [kW] 1194 1194
Nennleistg. hohe Überlast [kW] 1065 1065
Abmessungen B x H x T in mm 708X1030X553 708X1030X553
Dauerstrom (NO) [A] 1214 1214
Dauerstrom (HO) [A] 1084 1084
Produktkatalog NO_VIEW KEINE ANSICHT
Präfix VXSNXLM 7 7
Plattform VXSNXLM D D
Lagerbestandscode Teil 1 7DA-103060-118JF6
Lagerbestandscode 7DA-103060 7DA-103060
auf Vollständigkeit prüfen OK OK
Salescode part 2 A1A2B50000
STAT NO 02525
Calculated Net Weight 306
Help Counter 1
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Standard Lieferant ERR01 ERR01

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality