NXI02055-A0T0ISG-A8B100D2E3+ADFIF101

132H0491

NXI02055-A0T0ISG-A8B100D2E3+ADFIF101
Vacon NXI-Wechselrichtermodul
380-500 VAC 205 AmpereIP00
Alphanumerisches Display
IEC61800-3 für IT-Netzwerke
Keine Bremse
A Slot: OPTA1 m.galv.isol 2AI&1AO
B Slot: 6 programmierbar DI/DO
C Slot: Keine Karte
D Slot: SysBus(1fiber) + isol.CAN
E Slot: ProfibusDPV1 m Schraubverb.
Manual: Englisch (English)
Baugröße 09 INU

Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Code de modèle: NXI02055-A0T0ISG-A8B100D2E3+ADFIF101
Reconfigurer

Détails du produit

Bruttogewicht 68 Kilogram
Gewicht netto 67 Kilogram
EAN 5714853291113

 

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe NXI NXI-Wechselrichtermodul
Angep. Umrichter +BM26 Vacon Dunkelgrau NXP
Mechanische Modifikation S Leistgs.einh m.Std-luftkhlg
Netzspannung 5- 380-500 VAC
Current 0205 205 Ampere
Steuertafel A Alphanumerisches Display
Gehäuse 0 IP00
EMV-Emissionspegel T IEC61800-3 für IT-Netzwerke
Bremschopper 0 Keine Bremse
Elektrische Modifikation I INU, ohne integr.Ladeschaltung
Kartenmodifikationen G- Glasfaserverb.+lack. Platine
Versandpaket +GSCB Kartonkiste als Versandpaket
+W Garantiezeit +WT01 Garantie 12/18 Monate (+WT01)
Stopfbuchsenoption +QGNO (+QGNO) Keine Leiterplatte
Option Slot A A8 OPTA1 m.galv.isol 2AI&1AO
Option Slot B B1 6 programmierbar DI/DO
Option Slot C 00 Keine Karte
Option Slot D D2 SysBus(1fiber) + isol.CAN
Erweiterungssteckplatz E E3 ProfibusDPV1 m Schraubverb.
Firmware-Sprachpaket +FL22 FWspr; UK,FR,IT,ES,PT;WEur
Dokumentationsebene +DPAP Printhandbücher
Dokumentationsspracheinst. +DLUK Englisch (English)
System-Firmware +FNP02 Systemsoftware NXP
Softwarelizenz NONE keine Softwarelizenz
Anwendung +ADFIF101 Appl sw ADFIF101 NXP, NXI
Parametersatz NONE keine
Motorparam. Standard +LS50 Standard-Motorfrequenz 50HZ
Kennzeichnungsoptionen +LPC1 keine zusätzlichen Kennz.
Spezielle Bedarfslistenstrukt +SPC0 Bedarfslisten-Standardstrukt
CE-Zulassung +GACE CE-Zulassung
UL-Zulassung +GAUL UL-Zulassung
RCM-Zulassung +GACT RCM-Zulassung N16307
Schiffszulassung NONE keine Schiffszulassung
KC-Zulassung +GAKC Koreanische Zulassung
Ukrainische Zulassung +GAUA Ukrainische Zulassung
EAC-Zulassung +GAEA EAC-Zulassung
Region -R00 International (-R00)
Baugröße FI09 Baugröße 09 INU
Sub family identification NONE (NONE)Normkundenbestellung
Customer specific power variat NONE (NONE)Normale Nennleistung
Typencode Teil 1 7DI-020550
Typencode Teil 2 -000021102
Vertriebstext FI0902055-0T FI0902055-0T
Modellcode 01 NXI02055-A0T0ISG-
Modellcode 02 A8B100D2E3
Modellcode 04 +ADFIF101
Calculated Net Weight [kg] 67
Calculated Gross Weight [kg] 68
Nennleistg leichte Überl. [kW] 110 110
Nennleistg. hohe Überlast [kW] 90 90
Abmessungen B x H x T in mm 239X1030X372 239X1030X372
Dauerstrom (NO) [A] 205 205
Dauerstrom (HO) [A] 170 170
Produktkatalog NO_VIEW KEINE ANSICHT
Präfix VXSNXLM 7 7
Plattform VXSNXLM D D
Lagerbestandscode Teil 1 7DI-020550-118M4W
Lagerbestandscode 7DI-020550 7DI-020550
auf Vollständigkeit prüfen OK OK
Salescode part 2 A8B100D2E3
STAT NO 17982
Calculated Net Weight 67
Help Counter 1
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Standard Lieferant ERR01 ERR01

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality