132H0458
NXB00225-A2T08SV-A100000000+QGLM
Vacon Bremsechopperenhed
380–500 Vac 22 AmpIP21/NEMA1
Alfanumerisk display
IEC61800-3 til IT-netværk
Ingen bremse
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: Ingen option
C Slot: Ingen option
D Slot: Ingen option
E Slot: Ingen option
Manual: Engelsk
Kapsling 06
Andre muligheder i henhold til Model Code
VACON® NX-serien af luftkølede og væskekølede frekvensomformere erdesignet til en bred vifte af krævende industrielle applikationer.
Den omfatter vægmonterede frekvensomformere, frekvensomformere medenclosed drive og systemfrekvensomformere i effektområdet 0,55 kW-5,3MW.
De væskekølede varianter er velegnede til applikationer, hvorluftkvalitet er afgørende, pladsen er begrænset og højeffektivvarmeoverførsel er påkrævet.
VACON® NX-frekvensomformere leverer maksimal motorstyring og dynamik tilbåde enkeltakselmaskiner og frekvensomformersystemer.
Konfigurerbar I/O og fieldbusser imødekommer ethvert forbindelsesbehov.Du kan tilpasse frekvensomformerfunktionerne, så du opnåromkostningsbesparelser og dybere maskinintegration.