NXP05026-A0T0IWG-A1A20000CI+DCG2+ADFIF102

132H0400

NXP05026-A0T0IWG-A1A20000CI+DCG2+ADFIF102
Vacon NXP - Produktserie
525 – 690 VAC(640-1100 VDC) 502 AmpereIP00
Alphanumerisches Display
IEC61800-3 für IT-Netzwerke
Keine Bremse
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: 2RO(NO/NC)
C Slot: Keine Karte
D Slot: Keine Karte
E Slot: Modbus/TCP
Manual: Englisch (English)
Baugröße 62 flüssiggekühlt

Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: NXP05026-A0T0IWG-A1A20000CI+DCG2+ADFIF102
Neu konfigurieren

Produktdetails

Bruttogewicht 56 Kilogram
Gewicht netto 55 Kilogram
EAN 5714853290147

 

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe NXP NXP - Produktserie
Angep. Umrichter +BM26 Vacon Dunkelgrau NXP
Mechanische Modifikation W Flüssigkeitskühlung
Netzspannung 6- 525 – 690 VAC(640-1100 VDC)
Current 0502 502 Ampere
Steuertafel A Alphanumerisches Display
Gehäuse 0 IP00
EMV-Emissionspegel T IEC61800-3 für IT-Netzwerke
Bremschopper 0 Keine Bremse
Elektrische Modifikation I INU, ohne integr.Ladeschaltung
Kartenmodifikationen G- Glasfaserverb.+lack. Platine
Versandpaket +GSCB Kartonkiste als Versandpaket
+W Garantiezeit +WT01 Garantie 12/18 Monate (+WT01)
Stopfbuchsenoption +QGNO (+QGNO) Keine Leiterplatte
Option Slot A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Option Slot B A2 2RO(NO/NC)
Option Slot C 00 Keine Karte
Option Slot D 00 Keine Karte
Erweiterungssteckplatz E CI Modbus/TCP
Firmware-Sprachpaket +FL22 FWspr; UK,FR,IT,ES,PT;WEur
Dokumentationsebene +DPAP Printhandbücher
Dokumentationsspracheinst. +DLUK Englisch (English)
System-Firmware +FNP02 Systemsoftware NXP
Softwarelizenz +DCG2 DC-Schutz;PeerToPeer-Topologie
Anwendung +ADFIF102 Appl sw ADFIF102 NXP, NXI
Parametersatz NONE keine
Motorparam. Standard +LS50 Standard-Motorfrequenz 50HZ
Kennzeichnungsoptionen +LPC1 keine zusätzlichen Kennz.
Spezielle Bedarfslistenstrukt +SPC0 Bedarfslisten-Standardstrukt
CE-Zulassung +GACE CE-Zulassung
UL-Zulassung +GAUL UL-Zulassung
RCM-Zulassung +GACT RCM-Zulassung N16307
Schiffszulassung NONE keine Schiffszulassung
KC-Zulassung +GAKC Koreanische Zulassung
Ukrainische Zulassung +GAUA Ukrainische Zulassung
EAC-Zulassung +GAEA EAC-Zulassung
Region -R00 International (-R00)
Baugröße CH62 Baugröße 62 flüssiggekühlt
Nennleistung 450 450 kW/600 HP
Sub family identification NONE (NONE)Normkundenbestellung
Customer specific power variat NONE (NONE)Normale Nennleistung
Typencode Teil 1 7DP-050260
Typencode Teil 2 -000024081
Vertriebstext CH6205026-0T CH6205026-0T
Modellcode 01 NXP05026-A0T0IWG-
Modellcode 02 A1A20000CI
Modellcode 03 +DCG2
Modellcode 04 +ADFIF102
Calculated Net Weight [kg] 55
Calculated Gross Weight [kg] 56
Nennleistg leichte Überl. [kW] 450 450
Nennleistg. hohe Überlast [kW] - -
Abmessungen B x H x T in mm 246X658X374 246X658X374
Dauerstrom (HO) [A] 335 335
Produktkatalog NO_VIEW KEINE ANSICHT
Präfix VXSNXLM 7 7
Plattform VXSNXLM D D
Lagerbestandscode Teil 1 7DW-050260-118LZQ
Lagerbestandscode 7DP-050260 7DP-050260
auf Vollständigkeit prüfen OK OK
Salescode part 2 A1A20000CI
STAT NO 02935
Calculated Net Weight 55
Help Counter 1
Fabrik aus Auftragszeile A401 A401
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality