VACON0020-1L-0001-2+QPES

132H0395

Frequency Converter
VACON0020-1L-0001-2+QPESMI01-0001-2+IP20+EMC4
Vacon 020
1-phasiger AC-Eingang, 208–240 VAC
1 Ampere, IP20,EMV 4-Klasse
Keine Bremse, 50 Hz,MI01
Other options according to Model code

Typbezeichnung: VACON0020-1L-0001-2+QPES
Neu konfigurieren

Produktdetails

Bruttogewicht 0.83 Kilogram
Gewicht netto 0.63 Kilogram
EAN 5714853289998

 

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe VACON Vacon
Produktbereich 0020 Vacon 020
Segment NONE Vacon 10/20
Kundenspezifisch +BM25 Vacon0020 Produkt
Regional -R00 International
Eingang -1L 1-phasiger AC-Eingang
Spannung -2 208–240 VAC
Strom -0001 1 Ampere
BESCHREIBUNG STROM 1,7 AMP 1,7 AMP
API-Auswahl +SM20 API für Vacon0020
Steckplatz E Zusatzkarte +SE00 Keine Option
Montage -DM Frequenzumrichtermodul
Gehäuse +IP20 IP20
EMV-Klasse +EMC4 EMV 4-Klasse
Gehäusezubehör A +QPES PE-Plattensatz
Gehäusezubehör B +Q000 Keine zusätzliche Option
Dokumentationssprache +DLUK Englisch (English)
Dokumentationsebene +DQCK Kurzanleitung
Schildsprache +LLUK Englisch (English)
SW-Paket +F0107 Softwarepaket VACON 20
Anwendung +A0000 Keine besondere Anwendung
Bremse +DBNO Keine Bremse
Display-Einheiten +LSSI Metrische Maßeinheiten
50/60Hz-Einstellung +LS50 50 Hz
Parametersatz +L0000 Kein Parametersatz
Versandpaket +GSCB Kartonkiste als Versandpaket
UL-Zulassung +GAUL UL-Zulassung
CE-Zulassung +GACE CE-Zulassung
C-tick-Zulassung +GACT C-tick-Zulassung
KC-Zulassung +GAKC KC-Zulassung
Standardgewährleistung +WT01 12/18 Monate
Gerätebaugröße MI01 MI01
Typencode Teil 1 70-AC1L00012W01A140BM25
Typencode Teil 2 -000003355
Modellcode 01 VACON0020-1L-0001-2
Modellcode 03 +QPES
Produktkatalog GLBL Global (Standard)
Produktansicht (Standard) Global (Standard)
Salestext MI01-0001-2+IP20+EMC4 MI01-0001-2+IP20+EMC4
Calculated Net Weight [kg] 0.63
Calculated Gross Weight [kg] 0.83
Product Hierarchy 87D4586307491
HELP CHAR 87D4586307491
Nennleistg. hohe Überlast [kW] 0.25 0.25
Abmessungen B x H x T in mm 66 X 160 X 98 66 X 160 X 98
Dauerstrom (NO) [A] 1.7 1.7
Fabrik aus Auftragszeile A503 A503
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Help Counter 1
PRÄF.ALS TEIL D.BESTANDSCODES 70- PRÄFIX FÜR VXS020
BAUGRÖSSE VXS020 A Baugröße A
Material Net Weight 0.63
auf Vollständigkeit prüfen OK OK
ECCN US 3A999.a 3A999.a
ECCN EU Y901 Y901

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality