70-AB3L05905W10B040BM2H-00127861

132H0175

Frequenzumrichter
VACON0100-3L-0590-5-FLOW-R02+SDE7+IP00
VACON 100 FLOW
380-500 VAC, 590 Ampere, IP00
Grafische Steuertafel MK01
EMV C4-Systemkomponente
B Slot: (F3)3 Relaiskarte
C Slot: Keine Karte
D Slot: (E7)DeviceNet
E Slot: Keine Karte
Fieldbus: IndEth (ProfinetIO,EthernetIP)
Manual: Handbücher Engl. Spr. (+DLUK)
Baugröße 10

Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: VACON0100-3L-0590-5-FLOW-R02+SDE7+IP00

Produktdetails

Bruttogewicht 222.98 kg
Gewicht netto 221.98 kg
Volume 0 l
EAN 5714853287086

VACON 0100

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Segment -FLOW VACON 100 FLOW
Regionscode -R02 R02 Nordamerika
Netzspannung -5 380-500 VAC
Nennstrom -0590 590 Ampere
Installationsoptionen -DM DM-Umrichtermodul
Gehäuse +IP00 IP00
Bedieneinheit +HMGR Grafische Steuertafel MK01
EMV-Grenzwertklasse +EMC4 EMV C4-Systemkomponente
Gleichtaktfilter +P000 Keine Option (+P000)
DUT-Filter +P000 Keine Option (+P000)
Bremschopper +DBNO Keine Vorr. für dyn. Bremsen
Echtzeituhr-Option +SRNO Keine Batterie für Echtzeituhr
Konfigurierb. Leistungsbereich NONE Keine
Stromanschlüsse +P000 K. Leistungsoptionen (+P000)
Kabeleinführung +Q000 Keine Option
Zusätzliche Ausrüstung B +Q000 Keine Option f. Qxxx_B (+Q000)
Zusätzliche Ausrüstung C +Q000 Keine zus. Option für Qxxx_C
Versandpaket +GSCB Kartonkiste als Versandpaket
Seetaugliche Ausführung +E000 keine Option
Steckplatz B Zusatzkarte +SBF3 (F3)3 Relaiskarte
Steckplatz C Zusatzkarte +SC00 Keine Karte
Steckplatz D Zusatzkarte +SDE7 (E7)DeviceNet
Steckplatz E Zusatzkarte +SE00 Keine Karte
Interne FB-Auswahl +FBIE IndEth (ProfinetIO,EthernetIP)
Dokumentationsebene +DPAP Printhandb. beiliegend (+DPAP)
Bevorzugte Dokumentsprache +DLUK Handbücher Engl. Spr. (+DLUK)
Firmware-Sprachpaket +FL03 UK, ES, FR, IT, NL, PT Sprache
Anwendung +A0000 Keine Anwendung
Parametersatz +L0000 Keine Anwendung Parametersatz
Motorparam. Standardfrequenz +LS60 60 Hz def Motorfreq.einstll
Maßeinheit für Display +LSUS Spez. US-Maßeinheiten
Kennzeichnungsoptionen +LPC1 keine zusätzlichen Kennz.
UL-Zulassung +GAUL UL-Zulassung (+GAUL)
Schiffszulassung NONE Keine
RCM-Zulassung +GACT RCM-Zulassung N16307
KC-Zulassung +GAKC KC-Zulassung
Ukrainische Zulassung +GAUA Ukrainische Zulassung
EAC-Zulassung +GAEA EAC-Zulassung
Zus. Spannungsversorgung +C000 keine Option (+C000)
DC-Netzteil für Zusatzgerät +C000 keine Option (+C000)
Steckdose für Zusatzgeräte +C000 keine Option (+C000)
Eingangsgeräte NONE keine_
Gleichtaktfilter +P000 keine Option (+P000)
du/dt-Filter, Sinusfilter +P000 keine Option (+P000)
Klemmenoptionen NONE keine_
Anzeige- u. Bedienelemente Tür +C000 keine Option (+C000)
Schaltschrankheizung +C000 keine Option (+C000)
Schaltschrankleuchte +C000 keine Option (+C000)
Motorheizungssteuerung +C000 keine Option (+C000)
Not-Aus-Optionen +C000 keine Option (+C000)
Isolationsfehlersensor +C000 keine Option (+C000)
Kabeleinführung von oben +C000 keine Option (+C000)
Kühlung an der Hinterseite +C000 keine Option (+C000)
Schaltschranksockel +C000 keine Option (+C000)
Leeres Erweiterungssegment NONE Keine
Standard. Schaltschranklösung NONE Keine
Konstr. Schaltschranklösung NONE keine
Produktgruppe VACON VACON
Produktserie 0100 Vacon 100-Serie
Phase -3L 3-phasiger AC-Eingang
Kundenspezifisch +BM2H Vacon 100-FLOW
Hauptschaltkreis +M000 KEINE
Firmware +F0159 Vacon0100-Flow-Softwarepaket
Max. Ausgangsfrequenz NONE Keine
Klemmengehäuse +T000 KEINE
Bypassregelung Betriebsmodus NONE keine_
Bypass-Eingangstyp NONE keine_
Bypass-Leistungsanschlusstyp NONE keine_
CE-Zulassung +GACE CE-Zulassung (+GACE)
ATEX-Zulassung NONE Keine
Landesspezifische Zulassung NONE Keine
Garantiezeit +WT01 Garantie 12/18 Monate (+WT01)
Gerätebaugröße MR10 Baugröße 10
Produktkatalog NO_VIEW KEINE ANSICHT
Modellcode 01 VACON0100-3L-0590-5
Modellcode 02 -FLOW-R02+SDE7+IP00
Berechnetes Nettogewicht [kg] 221
Berechnetes Bruttogewicht [kg] 222
Nennleistg leichte Überl. [kW] 315
Abmessungen B x H x T in mm 507 X 980 X 525
Abmessungen B x H x T in mm 690 X 800 X 1300
Abmessungen B x H x T in mm 508X980X525
Dauerstrom (NO) [A] 590
Nennleistg leichte Überl. [kW] 500
Typencode Teil 1 70-AB3L05905W10B040BM2H
Typencode Teil 2 -00127861
Lagerbestandscode Teil 1 70-AB3L05905W10B040BM2H
Lagerbestandscode Teil 2 -00127861
auf Vollständigkeit prüfen OK
Fabrik aus Auftragszeile 1200
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Help Counter 19
Help Counter 2
Netto Gewicht 221.98
Sub family identification NONE Normal customer ordered
ECCN US 3A999.a
ECCN EU Y901

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality