132F0017
Frequenzumrichter VLT Micro Drive FC 51
Leistungsgröße:,,0,37 kW / 0,5 HP,,
Display:,,Ohne, vorbereitet für LCP 11 / LCP 12,,
Bremse:,,Ohne Bremschopper / mit,,
,,AC-Bremsfunktion,,
Gehäuseausführung:,,IP20,,
Netzspannung:,,380-440 V +/- 10% 50/60 Hz,,
Phasen (Netzphasen):,,3-phasig,,
I-Nenn / I-Max (60s) 380-480V:,,1,2 / 1,8 A,,
I-Nenn / I-Max (60s) 440-480V:,,1,1 / 1,7 A,,
Maximale Verlustleistung:,,18,5 W,,
Funkentstört nach EN 55011 / Klasse A1,,,bis 15m geschirmte Motorleitung,,
EN 61800-3 / Kategorie C2:,,,,
Funkentstört nach EN 55011 / Klasse B1,,,bis 5m geschirmte Motorleitung,,
EN 61800-3 / Kategorie C1:,,,,
Frequenzbereich :,,0,0 - 200 Hz (VVC+), 0,0 - 400 Hz (U/f),,
Abmessungen ( H x B x T ) :,,150 x 70 x 148 mm,,
Gewicht :,,ca. 1,1 kg,,
Mindestliefermenge :,,6 (im Multipack mit Einzelverpackungen),,
Frequenzumrichter
FC-051PK37T4E20H3XXCXXXSXXX
VLT® Micro Drive FC-51
(PK37) 0,37 KW / 0,50 HP, 3-Phasig
380 - 480 VAC, (E20) IP20 / Chassis
EMV-Filter Kl. A1/B (C1)
Kein Bremschopper
Kein LCP
Beschichtete PCB, Keine Netzoption
M1-BAUGRÖSSE
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel
Der VLT® Micro Drive ist ein Allzweck-Frequenzumrichter für Drehstrommotoren bis 22,0 kW. Es ist ein kleiner Frequenzumrichter mit maximaler Festigkeit und Zuverlässigkeit. Danfoss fertigt den VLT® Micro Drive umweltfreundlich gemäß der RoHS-Richtlinie.
Hinweis: Bestellen Sie die grafische Bedieneinheit separat als Zubehör.