132F0016
Frequenzumrichter
FC-051P3K7T2E20H3BXCXXXSXXX
VLT® Micro Drive FC-51
(P3K7) 3,7 KW / 5,0 HP, 3-Phasig
200 - 240 VAC, (E20) IP20 / Chassis
EMV-Filter Kl. A1/B (C1)
Bremschopper
Kein LCP
Beschichtete PCB, Keine Netzoption
M3-BAUGRÖSSE
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel
Der VLT® Micro Drive ist ein Allzweck-Frequenzumrichter für Drehstrommotoren bis 22,0 kW. Es ist ein kleiner Frequenzumrichter mit maximaler Festigkeit und Zuverlässigkeit. Danfoss fertigt den VLT® Micro Drive umweltfreundlich gemäß der RoHS-Richtlinie.
Hinweis: Bestellen Sie die grafische Bedieneinheit separat als Zubehör.