FC-051PK37T2E20H3XXCXXXSXXX

132F0009

Frequenzumrichter VLT Micro Drive FC 51

Leistungsgröße:,,0,37 kW / 0,5 HP,,
Display:,,Ohne, vorbereitet für LCP 11 / LCP 12,,
Bremse:,,Ohne Bremschopper / mit,,
,,AC-Bremsfunktion,,
Gehäuseausführung:,,IP20,,
Netzspannung:,,200-240 V +/- 10% 50/60 Hz,,
Phasen (Netzphasen):,,3-phasig,,
I-Nenn / I-Max (60s) 200-240V:,,2,2 / 3,3 A,,
Maximale Verlustleistung:,,19,0 W,,
Funkentstört nach EN 55011 / Klasse A1,,,bis 15m geschirmte Motorleitung,,
EN 61800-3 / Kategorie C2:,,,,
Funkentstört nach EN 55011 / Klasse B1,,,bis 5m geschirmte Motorleitung,,
EN 61800-3 / Kategorie C1:,,,,
Frequenzbereich :,,0,0 - 200 Hz (VVC+), 0,0 - 400 Hz (U/f),,
Abmessungen ( H x B x T ) :,,150 x 70 x 148 mm,,
Gewicht :,,ca. 1,1 kg,,
Mindestliefermenge :,,6 (im Multipack mit Einzelverpackungen),,

Frequenzumrichter
FC-051PK37T2E20H3XXCXXXSXXX
VLT® Micro Drive FC-51
(PK37) 0,37 KW / 0,50 HP, 3-Phasig
200 - 240 VAC, (E20) IP20 / Chassis
EMV-Filter Kl. A1/B (C1)
Kein Bremschopper
Kein LCP
Beschichtete PCB, Keine Netzoption
M1-BAUGRÖSSE
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: FC-051PK37T2E20H3XXCXXXSXXX

Produktdetails

Bruttogewicht 1.3 kg
Gewicht netto 1.1 kg
Volume 4.612 l
EAN 5702427357495

VLT® MICRO DRIVE FC 051 SERIES

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe FC- VLT® Micro Drive FC-
Micro Drive-Serie 051 51
Nennleistung PK37 (PK37) 0,37 KW / 0,50 HP
Phase T 3-Phasig
Netzspannung 2 200 - 240 VAC
Gehäuse E20 (E20) IP20 / Chassis
EMV-Filter H3 EMV-Filter Kl. A1/B (C1)
Bremse - Safe Stop X Kein Bremschopper
LCP X Kein LCP
Beschichtung PCB C Beschichtete PCB
Netzoption X Keine Netzoption
Anpassung A X Standard-Kabeleinführungen
Anpassung B X Keine Anpassung
Software Release SXXX Akt. Release – Std.SW.
Baugröße M1 M1-BAUGRÖSSE
Typencode Teil 1 FC-051PK37T2E20H3XXCXXXSXXX
Modellcode 01 FC-051PK37T2E20H3XXCXXXSXXX
Produktkatalog GLBL Global (Standard)
Berechnetes Bruttogewicht [kg] 1.4
Berechnetes Nettogewicht [kg] 1.1
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Fabrik aus Auftragszeile B902
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality