FC-051P2K2S2E20H3BXCXXXSXXX

132F0007

FC-051P2K2S2E20H3BXCXXXSXXX

Frequenzumrichter
FC-051P2K2S2E20H3BXCXXXSXXX
VLT® Micro Drive FC-51
(P2K2) 2,2 KW / 3,0 HP, Einphasig
200 - 240 VAC, (E20) IP20 / Chassis
EMV-Filter Kl. A1/B (C1)
Bremschopper
Kein LCP
Beschichtete PCB, Keine Netzoption
M3-BAUGRÖSSE
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: FC-051P2K2S2E20H3BXCXXXSXXX

Produktdetails

Bruttogewicht 3.09 kg
Gewicht netto 3.01 kg
Volume 10.881 l
EAN 5702427357488

VLT® MICRO DRIVE FC 051 SERIES

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe FC- VLT® Micro Drive FC-
Micro Drive-Serie 051 51
Nennleistung P2K2 (P2K2) 2,2 KW / 3,0 HP
Phase S Einphasig
Netzspannung 2 200 - 240 VAC
Gehäuse E20 (E20) IP20 / Chassis
EMV-Filter H3 EMV-Filter Kl. A1/B (C1)
Bremse - Safe Stop B Bremschopper
LCP X Kein LCP
Beschichtung PCB C Beschichtete PCB
Netzoption X Keine Netzoption
Anpassung A X Standard-Kabeleinführungen
Anpassung B X Keine Anpassung
Software Release SXXX Akt. Release – Std.SW.
Baugröße M3 M3-BAUGRÖSSE
Typencode Teil 1 FC-051P2K2S2E20H3BXCXXXSXXX
Modellcode 01 FC-051P2K2S2E20H3BXCXXXSXXX
Produktkatalog NO_VIEW Ohne
Berechnetes Bruttogewicht [kg] 3.3
Berechnetes Nettogewicht [kg] 3
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Standard Lieferant ERR01

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality