FC-051P1K5S2E20H3BXCXXXSXXX

132F0005

Frequenzumrichter
FC-051P1K5S2E20H3BXCXXXSXXX
NB: Last time buy June 30, 2026
VLT® Micro Drive FC-51
(P1K5) 1,5 KW / 2,0 HP Einphasig
200 - 240 VAC (E20) IP20 / Chassis
EMV-Filter Kl. A1/B (C1)
Bremschopper
Kein LCP
Beschichtete PCB Keine Netzoption
M2-BAUGRÖSSE
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: FC-051P1K5S2E20H3BXCXXXSXXX
Neu konfigurieren

Produktdetails

Bruttogewicht 2.03 Kilogram
Gewicht netto 1.9 Kilogram
Volume 4.612 Liter
EAN 5702427357471

 

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe FC- VLT® Micro Drive FC-
Micro Drive-Serie 051 51
Nennleistung P1K5 (P1K5) 1,5 KW / 2,0 HP
Phase S Einphasig
Netzspannung 2 200 - 240 VAC
Gehäuse E20 (E20) IP20 / Chassis
EMV-Filter H3 EMV-Filter Kl. A1/B (C1)
Bremse - Safe Stop B Bremschopper
LCP X Kein LCP
Beschichtung PCB C Beschichtete PCB
Netzoption X Keine Netzoption
Anpassung A X Standard-Kabeleinführungen
Anpassung B X Keine Anpassung
Software Release SXXX Akt. Release – Std.SW.
Baugröße M2 M2-BAUGRÖSSE
Typencode Teil 1 FC-051P1K5S2E20H3BXCXXXSXXX
Modellcode 01 FC-051P1K5S2E20H3BXCXXXSXXX
Produktkatalog NO_VIEW Ohne
Calculated Gross Weight [kg] 1.9
Calculated Package Weight 0.3
Calculated Net Weight [kg] 1.6
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Standard Lieferant ERR01 ERR01
DrivePro-Kategorie EXCH Gerätetausch

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality