FC-051PK75S2E20H3XXCXXXSXXX

132F0003

Frequenzumrichter
FC-051PK75S2E20H3XXCXXXSXXX
NB: Last time buy June 30, 2026
VLT® Micro Drive FC-51
(PK75) 0,75 KW / 1,0 HP Einphasig
200 - 240 VAC (E20) IP20 / Chassis
EMV-Filter Kl. A1/B (C1)
Kein Bremschopper
Kein LCP
Beschichtete PCB Keine Netzoption
M1-BAUGRÖSSE
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Model code: FC-051PK75S2E20H3XXCXXXSXXX
Re-configure

Product details

Bruttogewicht 1.51 Kilogram
Gewicht netto 1.1 Kilogram
Volume 4.612 Liter
EAN 5702427357464

 

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe FC- VLT® Micro Drive FC-
Micro Drive-Serie 051 51
Nennleistung PK75 (PK75) 0,75 KW / 1,0 HP
Phase S Einphasig
Netzspannung 2 200 - 240 VAC
Gehäuse E20 (E20) IP20 / Chassis
EMV-Filter H3 EMV-Filter Kl. A1/B (C1)
Bremse - Safe Stop X Kein Bremschopper
LCP X Kein LCP
Beschichtung PCB C Beschichtete PCB
Netzoption X Keine Netzoption
Anpassung A X Standard-Kabeleinführungen
Anpassung B X Keine Anpassung
Software Release SXXX Akt. Release – Std.SW.
Baugröße M1 M1-BAUGRÖSSE
Typencode Teil 1 FC-051PK75S2E20H3XXCXXXSXXX
Modellcode 01 FC-051PK75S2E20H3XXCXXXSXXX
Produktkatalog NO_VIEW Ohne
Calculated Gross Weight [kg] 1.4
Calculated Package Weight 0.3
Calculated Net Weight [kg] 1.1
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Standard Lieferant ERR01 ERR01
DrivePro-Kategorie EXCH Gerätetausch

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality