FC-302P22KT7P55H2BGC1XXSXXXXAXBXCXXXXDX

131Z7808

Frequenzumrichter
FC-302P22KT7P55H2BGC1XXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive FC-302
(P22K) 22 KW / 30 HP, 3-Phasig
525 - 690 VAC *, IP55 / Typ12 Rückplatte
EMV-Klasse A2 (C3)
Bremschopper
Grafisches LCP
Beschichtete PCB, Netztrennschalter
Akt. Release – Std.SW.
Baugröße: B2
Keine C1-Option, Keine D-Option
Keine A-Option, Keine B-Option

Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: FC-302P22KT7P55H2BGC1XXSXXXXAXBXCXXXXDX

Produktdetails

Bruttogewicht 30.11 kg
Gewicht netto 29.16 kg
Volume 144.67 l
EAN 5710107375004

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe FC- VLT® AutomationDrive FC-
Serie 302 302
Nennleistung P22K (P22K) 22 KW / 30 HP
Phase T 3-Phasig
Netzspannung 7 525 - 690 VAC *
Mögliches Schutzart-Problem WARN01 Mögliches Schutzart-Problem:
Gehäuse P55 IP55 / Typ12 Rückplatte
EMV-Filter H2 EMV-Klasse A2 (C3)
Bremse - Safe Stop B Bremschopper
LCP G Grafisches LCP
Beschichtung PCB C Beschichtete PCB
Netzoption 1 Netztrennschalter
Anpassung A X Standard-Kabeleinführungen
Anpassung B X Keine Anpassung
Software Release SXXX Akt. Release – Std.SW.
Softwaresprachpaket X Standard-Sprachpaket
A-Option AX Keine A-Option
B-Option BX Keine B-Option
C0-Option MCO CX Keine C0-Option
C1-Option X Keine C1-Option
C-Option Software XX Keine Softwareoption
D-Option DX Keine D-Option
Baugröße B2 B2
Typencode Teil 1 FC-302P22KT7P55H2BGC
Typencode Teil 2 1XXSXXXXAXBXCXXXXDX
Produktkatalog NO_VIEW NO VIEW
Leistung 160 % (HO) [KW] 22
Leistung 110 % (NO) [KW] 30
Höhe [mm] 664,0
Breite ohne C-Optionen [mm] 243,0
Tiefe [mm] 261,0
Tiefe mit Option A/B [mm] 261,0
kVA 32.3
Verlustleistung NO [W] 440
Verlustleistung NO [W] 440
Verlustleistung HO [W] 370
Verlustleistung HO [W] 370
Dauerstrom (NO) [A] 36
Intermitt. Strom (NO) [A] 39.6
Dauerstrom (NO) [A] 34
Intermitt. Strom (NO) [A] 37.4
Dauerstrom (HO) [A] 28
Intermitt. Strom (HO) [A] 44.8
I Nenn (HO) [A] 27
I Max 60s (HO) [A] 43.2
Berechnetes Bruttogewicht [kg] 30.11
Berechnetes Nettogewicht [kg] 29.16
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Modellcode 01 FC-302P22KT7P55H2BGC
Modellcode 02 1XXSXXXXAXBXCXXXXDX
Standard Lieferant ERR01

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality