131Z7807
Frequenzumrichter
FC-302P75KT7P55H2BGC1XXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive FC-302
(P75K) 75 KW / 100 HP, 3-Phasig
525 - 690 VAC *, IP55 / Typ12 Rückplatte
EMV-Klasse A2 (C3)
Bremschopper
Grafisches LCP
Beschichtete PCB, Netztrennschalter
Akt. Release – Std.SW.
Baugröße: C2
Keine C1-Option, Keine D-Option
Keine A-Option, Keine B-Option
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel
Der VLT® AutomationDrive steht für ein modulares Antriebskonzept, das die gesamte Palette von Funktionen von herkömmlichen bis hin zu servoähnlichen Anwendungen an jeder Maschine oder Produktionslinie abdeckt.