FC-102P90KT7P55H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131Z1292

Frequenzumrichter
FC-102P90KT7P55H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC-102
(P90K) 90 KW / 125 HP, 3-Phasig
525 - 690 VAC *, IP55 / Typ12 Rückplatte
EMV-Klasse A2 (C3)
Kein Bremschopper
Grafisches LCP
Beschichtete PCB, Keine Netzoption
Akt. Release – Std.SW.
Baugröße: C2
Keine C1-Option, Keine D-Option
Keine A-Option, Keine B-Option

Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: FC-102P90KT7P55H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Produktdetails

Bruttogewicht 61.1 kg
Gewicht netto 60.8 kg
Volume 228.095 l
EAN 5710107309115

VLT® HVAC DRIVE FC 100 SERIES

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe FC- VLT® HVAC Drive FC-
Serie 102 102
Nennleistung P90K (P90K) 90 KW / 125 HP
Phase T 3-Phasig
Netzspannung 7 525 - 690 VAC *
Mögliches Schutzart-Problem WARN01 Mögliches Schutzart-Problem:
Gehäuse P55 IP55 / Typ12 Rückplatte
EMV-Filter H2 EMV-Klasse A2 (C3)
Bremse - Safe Stop X Kein Bremschopper
LCP G Grafisches LCP
Beschichtung PCB C Beschichtete PCB
Netzoption X Keine Netzoption
Anpassung A X Standard-Kabeleinführungen
Anpassung B X Keine Anpassung
Software Release SXXX Akt. Release – Std.SW.
Softwaresprachpaket X Standard-Sprachpaket
A-Option AX Keine A-Option
B-Option BX Keine B-Option
C0-Option MCO CX Keine C0-Option
C1-Option X Keine C1-Option
C-Option Software XX Keine Softwareoption
D-Option DX Keine D-Option
Baugröße C2 C2
Produktkatalog NO_VIEW Ohne
Typencode Teil 1 FC-102P90KT7P55H2XGC
Typencode Teil 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Leistung 110 % (NO) [KW] 90
Höhe [mm] 780,0
Breite ohne C-Optionen [mm] 370,0
Tiefe [mm] 332,0
Tiefe mit Option A/B [mm] 332,0
kVA 120
Verlustleistung NO [W] 1440
Verlustleistung NO [W] 1440
Dauerstrom (NO) [A] 105
Intermitt. Strom (NO) [A] 116
Dauerstrom (NO) [A] 100
Intermitt. Strom (NO) [A] 110
Berechnetes Bruttogewicht [kg] 61.3
Berechnetes Nettogewicht [kg] 61
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Modellcode 01 FC-102P90KT7P55H2XGC
Modellcode 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Standard Lieferant ERR01

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality