FCD302P1K1T4W66H1S1XMECXXXXXA0BXXXXXXD0

131U7285

FCD302P1K1T4W66H1S1XMECXXXXXA0BXXXXXXD0
VLT® Decentral Drive FCD 302
1,1 kW / 1,5 HP, 380-480VAC (Dreiphasig),
Std. Weiß IP66/NEMA4X, EMV-Klasse A1/C2,
Bremschop + mech. Bremse,
Kompl. klein Stand-alone, Keine Gestelle,
Metrische Gewinde, Wartungsschalter Netzseite,
Mit Displayanschluss

Typbezeichnung: FCD302P1K1T4W66H1S1XMECXXXXXA0BXXXXXXD0

Produktdetails

Bruttogewicht 10.1 kg
Gewicht netto 9.8 kg
Volume 0 l
EAN 5702427987487

VLT® DECENTRAL FCD 302 SERIES

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe FCD VLT® Decentral Drive FCD
VLT Series 302 302
Nennleistung P1K1 1,1 kW / 1,5 HP
Netzspannung T4 380-480VAC (Dreiphasig)
Gehäuse W66 Std. Weiß IP66/NEMA4X
EMV-Filter H1 EMV-Klasse A1/C2
Bremse S Bremschop + mech. Bremse
Hardware-Konfiguration 1 Kompl. klein Stand-alone
Gestelle X Keine Gestelle
Gewinde M Metrische Gewinde
Schalteroption E Wartungsschalter Netzseite
Display C Mit Displayanschluss
Sensorstecker X Keine Sensorstecker
Motorstecker X Kein Motorstecker
Netzstecker X Kein Netzstecker
Feldbusstecker X Kein Feldbusstecker
Reserviert X Reserviert
A-Option A0 Profibus DP
B-Option BX Keine B-Option
Reserviert für SW XXXXX Reserviert für SW
D-Option D0 Ext. 24VDC-Eingang
FCD302 Frame Size MF1 (MF1) MF1
Typencode Teil 1 FCD302P1K1T4W66H1S1XMECXXXXX
Typencode Teil 2 A0BXXXXXXD0
Produkt Katalog NO_VIEW Ohne
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999
Berechnetes Bruttogewicht [kg] 10.1
Berechnetes Nettogewicht [kg] 9.8
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Modellcode 01 FCD302P1K1T4W66H1S1XMECXXXXX
Modellcode 02 A0BXXXXXXD0
Standard Lieferant ERR01

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality