FC-302P30KT5E20H1BGCDXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131H3620

Frequenzumrichter
FC-302P30KT5E20H1BGCDXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive FC-302
(P30K) 30 KW / 40 HP, 3-Phasig
380 - 500 VAC, (E20) IP20 / Chassis
EMV-Klasse A1/B (C1)
Bremschopper
Grafisches LCP
Beschichtete PCB, Zwischenkreis
Akt. Release – Std.SW.
Baugröße: B4
Keine C1-Option, Keine D-Option
Keine A-Option, Keine B-Option

Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: FC-302P30KT5E20H1BGCDXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Produktdetails

Bruttogewicht 23.25 kg
Gewicht netto 22.29 kg
Volume 144.67 l
EAN 5702427539235

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe FC- VLT® AutomationDrive FC-
Serie 302 302
Nennleistung P30K (P30K) 30 KW / 40 HP
Phase T 3-Phasig
Netzspannung 5 380 - 500 VAC
Gehäuse E20 (E20) IP20 / Chassis
EMV-Filter H1 EMV-Klasse A1/B (C1)
Bremse - Safe Stop B Bremschopper
LCP G Grafisches LCP
Beschichtung PCB C Beschichtete PCB
Netzoption D Zwischenkreis
Anpassung A X Standard-Kabeleinführungen
Anpassung B X Keine Anpassung
Software Release SXXX Akt. Release – Std.SW.
Software-Sprachpaket X Standard-Sprachpaket
A-Option AX Keine A-Option
B-Option BX Keine B-Option
C0-Option MCO CX Keine C0-Option
C1-Option X Keine C1-Option
C-Option Software XX Keine Softwareoption
D-Option DX Keine D-Option
Baugröße B4 B4
Typencode Teil 1 FC-302P30KT5E20H1BGC
Typencode Teil 2 DXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Produktkatalog NO_VIEW NO VIEW
Leistung 150 % (HO) [KW] 30
Leistung 110 % (NO) [KW] 37
Höhe [mm] 516,0
Breite ohne C-Optionen [mm] 229,0
Tiefe [mm] 242,0
Tiefe mit Option A/B [mm] 242,0
kVA 42.3
Verlustleistung NO [W] 698
Verlustleistung NO [W] 698
Verlustleistung HO [W] 570
Verlustleistung HO [W] 570
Dauerstrom (NO) [A] 73
Intermitt. Strom (NO) [A] 80.3
Dauerstrom (NO) [A] 65
Intermitt. Strom (NO) [A] 71.5
Dauerstrom (HO) [A] 61
Intermitt. Strom (HO) [A] 91.5
Dauerstrom (HO) [A] 52
Intermitt. Strom (HO) [A] 78
Berechnetes Bruttogewicht [kg] 23.25
Berechnetes Nettogewicht [kg] 22.29
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Modellcode 01 FC-302P30KT5E20H1BGC
Modellcode 02 DXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Standard Lieferant ERR01

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality