FC-102P90KT4E20H1UGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131H3167

Frequenzumrichter
FC-102P90KT4E20H1UGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC-102
(P90K) 90 KW / 125 HP, 3-Phasig
380 - 480 VAC, (E20) IP20 / Chassis
EMV-Klasse A1/B (C1)
Bremschopper + Safe Stop
Grafisches LCP
Beschichtete PCB, Keine Netzoption
Akt. Release – Std.SW.
Baugröße: C4
Keine C1-Option, Keine D-Option
Keine A-Option, Keine B-Option

Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: FC-102P90KT4E20H1UGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Produktdetails

Bruttogewicht 53.25 kg
Gewicht netto 51.65 kg
Volume 228.095 l
EAN 5702427534544

VLT® HVAC DRIVE FC 100 SERIES

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe FC- VLT® HVAC Drive FC-
Serie 102 102
Nennleistung P90K (P90K) 90 KW / 125 HP
Phase T 3-Phasig
Netzspannung 4 380 - 480 VAC
Gehäuse E20 (E20) IP20 / Chassis
EMV-Filter H1 EMV-Klasse A1/B (C1)
Bremse - Safe Stop U Bremschopper + Safe Stop
LCP G Grafisches LCP
Beschichtung PCB C Beschichtete PCB
Netzoption X Keine Netzoption
Anpassung A X Standard-Kabeleinführungen
Anpassung B X Keine Anpassung
Software Release SXXX Akt. Release – Std.SW.
Software-Sprachpaket X Standard-Sprachpaket
A-Option AX Keine A-Option
B-Option BX Keine B-Option
C0-Option MCO CX Keine C0-Option
C1-Option X Keine C1-Option
C-Option Software XX Keine Softwareoption
D-Option DX Keine D-Option
Baugröße C4 C4
Produktkatalog NO_VIEW Ohne
Typencode Teil 1 FC-102P90KT4E20H1UGC
Typencode Teil 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Leistung 110 % (NO) [KW] 90
Höhe [mm] 660,0
Breite ohne C-Optionen [mm] 370,0
Tiefe [mm] 333,0
Tiefe mit Option A/B [mm] 333,0
kVA 123
Verlustleistung NO [W] 1474
Verlustleistung NO [W] 1474
Dauerstrom (NO) [A] 177
Intermitt. Strom (NO) [A] 195
Dauerstrom (NO) [A] 160
Intermitt. Strom (NO) [A] 176
Berechnetes Bruttogewicht [kg] 50.8
Berechnetes Nettogewicht [kg] 50.5
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Modellcode 01 FC-102P90KT4E20H1UGC
Modellcode 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Standard Lieferant ERR01

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality