FC-202P55KT4E20H1UGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131H3154

Frequenzumrichter
FC-202P55KT4E20H1UGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA Drive FC-202
(P55K) 55 KW / 75 HP, 3-Phasig
380 - 480 VAC, (E20) IP20 / Chassis
EMV-Klasse A1/B (C1)
Bremschopper + Safe Stop
Grafisches LCP
Beschichtete PCB, Keine Netzoption
Akt. Release – Std.SW.
Baugröße: C3
Keine C1-Option, Keine D-Option
Keine A-Option, Keine B-Option

Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: FC-202P55KT4E20H1UGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Produktdetails

Bruttogewicht 37.73 kg
Gewicht netto 36.33 kg
Volume 188.19 l
EAN 5702427534414

VLT® AQUA DRIVE FC 200 SERIES

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe FC- VLT® AQUA Drive FC-
Serie 202 202
Nennleistung P55K (P55K) 55 KW / 75 HP
Phase T 3-Phasig
Netzspannung 4 380 - 480 VAC
Gehäuse E20 (E20) IP20 / Chassis
EMV-Filter H1 EMV-Klasse A1/B (C1)
Bremse - Safe Stop U Bremschopper + Safe Stop
LCP G Grafisches LCP
Beschichtung PCB C Beschichtete PCB
Netzoption X Keine Netzoption
Anpassung A X Standard-Kabeleinführungen
Anpassung B X Keine Anpassung
Software Release SXXX Akt. Release – Std.SW.
Softwaresprachpaket X Standard-Sprachpaket
A-Option AX Keine A-Option
B-Option BX Keine B-Option
C0-Option MCO CX Keine C0-Option
C1-Option X Keine C1-Option
C-Option Software XX Keine Softwareoption
D-Option DX Keine D-Option
Baugröße C3 C3
Typencode Teil 1 FC-202P55KT4E20H1UGC
Typencode Teil 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Produktkatalog NO_VIEW Ohne
Leistung 150 % (HO) [KW] 45
Leistung 110 % (NO) [KW] 55
Höhe [mm] 550,0
Breite ohne C-Optionen [mm] 308,0
Tiefe [mm] 333,0
Tiefe mit Option A/B [mm] 333,0
kVA 73.4
Verlustleistung NO [W] 1083
Verlustleistung NO [W] 1083
Verlustleistung HO [W] 891
Verlustleistung HO [W] 891
Dauerstrom (NO) [A] 106
Intermitt. Strom (NO) [A] 117
Dauerstrom (NO) [A] 105
Intermitt. Strom (NO) [A] 116
Dauerstrom (HO) [A] 90
Intermitt. Strom (HO) [A] 135
I Nenn (HO) [A] 80
I Max 60s (HO) [A] 120
Berechnetes Bruttogewicht [kg] 36.3
Berechnetes Nettogewicht [kg] 36
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Modellcode 01 FC-202P55KT4E20H1UGC
Modellcode 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Standard Lieferant ERR01

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality