FC-202P18KT4E20H1UGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131H3113

Frequenzumrichter
FC-202P18KT4E20H1UGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA Drive FC-202
(P18K) 18,5 KW / 25 HP, 3-Phasig
380 - 480 VAC, (E20) IP20 / Chassis
EMV-Klasse A1/B (C1)
Bremschopper + Safe Stop
Grafisches LCP
Beschichtete PCB, Keine Netzoption
Akt. Release – Std.SW.
Baugröße: B3
Keine C1-Option, Keine D-Option
Keine A-Option, Keine B-Option

Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: FC-202P18KT4E20H1UGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Produktdetails

Bruttogewicht 12.39 kg
Gewicht netto 11.42 kg
Volume 57.75 l
EAN 5702427533998

VLT® AQUA DRIVE FC 200 SERIES

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe FC- VLT® AQUA Drive FC-
Serie 202 202
Nennleistung P18K (P18K) 18,5 KW / 25 HP
Phase T 3-Phasig
Netzspannung 4 380 - 480 VAC
Gehäuse E20 (E20) IP20 / Chassis
EMV-Filter H1 EMV-Klasse A1/B (C1)
Bremse - Safe Stop U Bremschopper + Safe Stop
LCP G Grafisches LCP
Beschichtung PCB C Beschichtete PCB
Netzoption X Keine Netzoption
Anpassung A X Standard-Kabeleinführungen
Anpassung B X Keine Anpassung
Software Release SXXX Akt. Release – Std.SW.
Softwaresprachpaket X Standard-Sprachpaket
A-Option AX Keine A-Option
B-Option BX Keine B-Option
C0-Option MCO CX Keine C0-Option
C1-Option X Keine C1-Option
C-Option Software XX Keine Softwareoption
D-Option DX Keine D-Option
Baugröße B3 B3
Typencode Teil 1 FC-202P18KT4E20H1UGC
Typencode Teil 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Produktkatalog NO_VIEW Ohne
Leistung 160 % (HO) [KW] 15
Leistung 110 % (NO) [KW] 18.5
Höhe [mm] 399,0
Breite ohne C-Optionen [mm] 165,0
Breite [mm] mit 2 C Optionen 225,0
Tiefe [mm] 249,0
Tiefe mit Option A/B [mm] 262,0
kVA 26
Verlustleistung NO [W] 465
Verlustleistung NO [W] 465
Verlustleistung HO [W] 379
Verlustleistung HO [W] 379
Dauerstrom (NO) [A] 37.5
Intermitt. Strom (NO) [A] 41.2
Dauerstrom (NO) [A] 34
Intermitt. Strom (NO) [A] 37.4
Dauerstrom (HO) [A] 32
Intermitt. Strom (HO) [A] 51.2
I Nenn (HO) [A] 27
I Max 60s (HO) [A] 43.2
Berechnetes Bruttogewicht [kg] 12.3
Berechnetes Nettogewicht [kg] 12
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Modellcode 01 FC-202P18KT4E20H1UGC
Modellcode 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Standard Lieferant ERR01

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality