FC-202P1K1T4E20H1UGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131H3106

Frequenzumrichter
FC-202P1K1T4E20H1UGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA Drive FC-202
(P1K1) 1,1 KW / 1,5 HP, 3-Phasig
380 - 480 VAC, (E20) IP20 / Chassis
EMV-Klasse A1/B (C1)
Bremschopper + Safe Stop
Grafisches LCP
Beschichtete PCB, Keine Netzoption
Akt. Release – Std.SW.
Baugröße: A2
Keine C1-Option, Keine D-Option
Keine A-Option, Keine B-Option

Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: FC-202P1K1T4E20H1UGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Produktdetails

Bruttogewicht 5.15 kg
Gewicht netto 4.56 kg
Volume 19.867 l
EAN 5702427533929

VLT® AQUA DRIVE FC 200 SERIES

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe FC- VLT® AQUA Drive FC-
Serie 202 202
Nennleistung P1K1 (P1K1) 1,1 KW / 1,5 HP
Phase T 3-Phasig
Netzspannung 4 380 - 480 VAC
Gehäuse E20 (E20) IP20 / Chassis
EMV-Filter H1 EMV-Klasse A1/B (C1)
Bremse - Safe Stop U Bremschopper + Safe Stop
LCP G Grafisches LCP
Beschichtung PCB C Beschichtete PCB
Netzoption X Keine Netzoption
Anpassung A X Standard-Kabeleinführungen
Anpassung B X Keine Anpassung
Software Release SXXX Akt. Release – Std.SW.
Software-Sprachpaket X Standard-Sprachpaket
A-Option AX Keine A-Option
B-Option BX Keine B-Option
C0-Option MCO CX Keine C0-Option
C1-Option X Keine C1-Option
C-Option Software XX Keine Softwareoption
D-Option DX Keine D-Option
Baugröße A2 A2
Typencode Teil 1 FC-202P1K1T4E20H1UGC
Typencode Teil 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Produktkatalog NO_VIEW Ohne
Leistung 150 % (HO) [KW] 1.1
Leistung 110 % (NO) [KW] 1.1
Höhe [mm] 268,0
Breite ohne C-Optionen [mm] 90,0
Breite m. zwei C-Optionen [mm] 150,0
Tiefe [mm] 205,0
Tiefe mit Option A/B [mm] 220,0
kVA 2.08
Verlustleistung NO [W] 58
Verlustleistung NO [W] 58
Verlustleistung HO [W] 58
Verlustleistung HO [W] 58
Dauerstrom (NO) [A] 3
Intermitt. Strom (NO) [A] 3.3
Dauerstrom (NO) [A] 2.7
Intermitt. Strom (NO) [A] 2.97
Dauerstrom (HO) [A] 3
Intermitt. Strom (HO) [A] 4.5
Dauerstrom (HO) [A] 2.7
Intermitt. Strom (HO) [A] 4.05
Berechnetes Bruttogewicht [kg] 4.9
Berechnetes Nettogewicht [kg] 4.6
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Modellcode 01 FC-202P1K1T4E20H1UGC
Modellcode 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Standard Lieferant ERR01

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality