FC-302P45KT5E20H1BGCDXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131H2825

Frequenzumrichter
FC-302P45KT5E20H1BGCDXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive FC-302
(P45K) 45 KW / 60 HP, 3-Phasig
380 - 500 VAC, (E20) IP20 / Chassis
EMV-Klasse A1/B (C1)
Bremschopper
Grafisches LCP
Beschichtete PCB, Zwischenkreis
Akt. Release – Std.SW.
Baugröße: C3
Keine C1-Option, Keine D-Option
Keine A-Option, Keine B-Option

Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: FC-302P45KT5E20H1BGCDXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Produktdetails

Bruttogewicht 38.24 kg
Gewicht netto 36.89 kg
Volume 188.19 l
EAN 5702427531079

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe FC- VLT® AutomationDrive FC-
Serie 302 302
Nennleistung P45K (P45K) 45 KW / 60 HP
Phase T 3-Phasig
Netzspannung 5 380 - 500 VAC
Gehäuse E20 (E20) IP20 / Chassis
EMV-Filter H1 EMV-Klasse A1/B (C1)
Bremse - Safe Stop B Bremschopper
LCP G Grafisches LCP
Beschichtung PCB C Beschichtete PCB
Netzoption D Zwischenkreis
Anpassung A X Standard-Kabeleinführungen
Anpassung B X Keine Anpassung
Software Release SXXX Akt. Release – Std.SW.
Softwaresprachpaket X Standard-Sprachpaket
A-Option AX Keine A-Option
B-Option BX Keine B-Option
C0-Option MCO CX Keine C0-Option
C1-Option X Keine C1-Option
C-Option Software XX Keine Softwareoption
D-Option DX Keine D-Option
Baugröße C3 C3
Typencode Teil 1 FC-302P45KT5E20H1BGC
Typencode Teil 2 DXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Produktkatalog NO_VIEW NO VIEW
Leistung 150 % (HO) [KW] 45
Leistung 110 % (NO) [KW] 55
Höhe [mm] 550,0
Breite ohne C-Optionen [mm] 308,0
Tiefe [mm] 333,0
Tiefe mit Option A/B [mm] 333,0
kVA 62.4
Verlustleistung NO [W] 1083
Verlustleistung NO [W] 1083
Verlustleistung HO [W] 891
Verlustleistung HO [W] 891
Dauerstrom (NO) [A] 106
Intermitt. Strom (NO) [A] 117
Dauerstrom (NO) [A] 105
Intermitt. Strom (NO) [A] 116
Dauerstrom (HO) [A] 90
Intermitt. Strom (HO) [A] 135
Dauerstrom (HO) [A] 80
Intermitt. Strom (HO) [A] 120
Berechnetes Bruttogewicht [kg] 38.24
Berechnetes Nettogewicht [kg] 36.89
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Modellcode 01 FC-302P45KT5E20H1BGC
Modellcode 02 DXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Standard Lieferant ERR01

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality