FC-102P30KT4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131F5454

FC-102P30KT4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Frequenzumrichter
FC-102P30KT4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC-102
(P30K) 30 KW / 40 HP, 3-Phasig
380 - 480 VAC, (E20) IP20 / Chassis
EMV-Klasse A2 (C3)
Kein Bremschopper
Grafisches LCP
Unbeschichtete PCB, Keine Netzoption
Akt. Release – Std.SW.
Baugröße: B4
Keine C1-Option, Keine D-Option
Keine A-Option, Keine B-Option

Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: FC-102P30KT4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Produktdetails

Bruttogewicht 20.06 kg
Gewicht netto 18.99 kg
Volume 144.67 l
EAN 5702427452312

VLT® HVAC DRIVE FC 100 SERIES

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe FC- VLT® HVAC Drive FC-
Serie 102 102
Nennleistung P30K (P30K) 30 KW / 40 HP
Phase T 3-Phasig
Netzspannung 4 380 - 480 VAC
Gehäuse E20 (E20) IP20 / Chassis
EMV-Filter H2 EMV-Klasse A2 (C3)
Bremse - Safe Stop X Kein Bremschopper
LCP G Grafisches LCP
Beschichtung PCB X Unbeschichtete PCB
Netzoption X Keine Netzoption
Anpassung A X Standard-Kabeleinführungen
Anpassung B X Keine Anpassung
Software Release SXXX Akt. Release – Std.SW.
Softwaresprachpaket X Standard-Sprachpaket
A-Option AX Keine A-Option
B-Option BX Keine B-Option
C0-Option MCO CX Keine C0-Option
C1-Option X Keine C1-Option
C-Option Software XX Keine Softwareoption
D-Option DX Keine D-Option
Baugröße B4 B4
Produktkatalog NO_VIEW Ohne
Typencode Teil 1 FC-102P30KT4E20H2XGX
Typencode Teil 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Leistung 110 % (NO) [KW] 30
Höhe [mm] 516,0
Breite ohne C-Optionen [mm] 229,0
Tiefe [mm] 242,0
Tiefe mit Option A/B [mm] 242,0
kVA 42.3
Verlustleistung NO [W] 698
Verlustleistung NO [W] 698
Dauerstrom (NO) [A] 61
Intermitt. Strom (NO) [A] 67.1
Dauerstrom (NO) [A] 52
Intermitt. Strom (NO) [A] 57.2
Berechnetes Bruttogewicht [kg] 20.8
Berechnetes Nettogewicht [kg] 20.5
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Modellcode 01 FC-102P30KT4E20H2XGX
Modellcode 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Standard Lieferant ERR01

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality