131B8456
Frequenzumrichter
FC-202P1K5T4E20H1XGXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX
VLT® AQUA Drive FC-202
(P1K5) 1,5 KW / 2,0 HP, 3-Phasig
380 - 480 VAC, (E20) IP20 / Chassis
EMV-Klasse A1/B (C1)
Kein Bremschopper
Grafisches LCP
Unbeschichtete PCB, Keine Netzoption
Akt. Release – Std.SW.
Baugröße: A2
Keine C1-Option, Keine D-Option
PROFIBUS DP MCA 101, Keine B-Option
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel
Danfoss VLT® AQUA Drive ist für Wasser- und Abwasseranwendungen ausgelegt. Mit einer großen Auswahl an leistungsstarken Standard- und optionalen Funktionen bietet der VLT® AQUA Drive die niedrigsten Gesamtbetriebskosten für Wasser- und Abwasseranwendungen.