FC-302P75KT5P55H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B8382

Frequenzumrichter
FC-302P75KT5P55H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive FC-302
(P75K) 75 KW / 100 HP, 3-Phasig
380 - 500 VAC, IP55 / Typ12 Rückplatte
EMV-Klasse A1/B (C1)
Bremschopper
Grafisches LCP
Unbeschichtete PCB, Keine Netzoption
Akt. Release – Std.SW.
Baugröße: C2
Keine C1-Option, Keine D-Option
Keine A-Option, Keine B-Option

Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: FC-302P75KT5P55H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Neu konfigurieren

Produktdetails

Bruttogewicht 63.08 kg
Gewicht netto 61.24 kg
Volume 228.095 l
EAN 5702427371132

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe FC- VLT® AutomationDrive FC-
Serie 302 302
Nennleistung P75K (P75K) 75 KW / 100 HP
Phase T 3-Phasig
Netzspannung 5 380 - 500 VAC
Gehäuse P55 IP55 / Typ12 Rückplatte
EMV-Filter H1 EMV-Klasse A1/B (C1)
Bremse - Safe Stop B Bremschopper
LCP G Grafisches LCP
Beschichtung PCB X Unbeschichtete PCB
Netzoption X Keine Netzoption
Anpassung A X Standard-Kabeleinführungen
Anpassung B X Keine Anpassung
Software Release SXXX Akt. Release – Std.SW.
Software-Sprachpaket X Standard-Sprachpaket
A-Option AX Keine A-Option
B-Option BX Keine B-Option
C0-Option MCO CX Keine C0-Option
C1-Option X Keine C1-Option
C-Option Software XX Keine Softwareoption
D-Option DX Keine D-Option
Baugröße C2 C2
Typencode Teil 1 FC-302P75KT5P55H1BGX
Typencode Teil 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Produktkatalog NO_VIEW NO VIEW
Leistung 150 % (HO) [KW] 75
Leistung 110 % (NO) [KW] 90
Höhe [mm] 780,0
Breite ohne C-Optionen [mm] 370,0
Tiefe [mm] 332,0
Tiefe mit Option A/B [mm] 332,0
kVA 102
Verlustleistung NO [W] 1474
Verlustleistung NO [W] 1474
Verlustleistung HO [W] 1232
Verlustleistung HO [W] 1232
Dauerstrom (NO) [A] 177
Intermitt. Strom (NO) [A] 195
Dauerstrom (NO) [A] 160
Intermitt. Strom (NO) [A] 176
Dauerstrom (HO) [A] 147
Intermitt. Strom (HO) [A] 220
Dauerstrom (HO) [A] 130
Intermitt. Strom (HO) [A] 195
Berechnetes Bruttogewicht [kg] 63.08
Berechnetes Nettogewicht [kg] 61.24
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Modellcode 01 FC-302P75KT5P55H1BGX
Modellcode 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Standard Lieferant ERR01

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality