FC-202P45KT4E21H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B8292

Frequenzumrichter
FC-202P45KT4E21H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA Drive FC-202
(P45K) 45 KW / 60 HP, 3-Phasig
380 - 480 VAC, IP21/Typ 1
EMV-Klasse A1/B (C1)
Kein Bremschopper
Grafisches LCP
Unbeschichtete PCB, Keine Netzoption
Akt. Release – Std.SW.
Baugröße: C1
Keine C1-Option, Keine D-Option
Keine A-Option, Keine B-Option

Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: FC-202P45KT4E21H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Produktdetails

Bruttogewicht 42.09 kg
Gewicht netto 40.59 kg
Volume 228.095 l
EAN 5702427369993

VLT® AQUA DRIVE FC 200 SERIES

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe FC- VLT® AQUA Drive FC-
Serie 202 202
Nennleistung P45K (P45K) 45 KW / 60 HP
Phase T 3-Phasig
Netzspannung 4 380 - 480 VAC
Gehäuse E21 IP21/Typ 1
EMV-Filter H1 EMV-Klasse A1/B (C1)
Bremse - Safe Stop X Kein Bremschopper
LCP G Grafisches LCP
Beschichtung PCB X Unbeschichtete PCB
Netzoption X Keine Netzoption
Anpassung A X Standard-Kabeleinführungen
Anpassung B X Keine Anpassung
Software Release SXXX Akt. Release – Std.SW.
Softwaresprachpaket X Standard-Sprachpaket
A-Option AX Keine A-Option
B-Option BX Keine B-Option
C0-Option MCO CX Keine C0-Option
C1-Option X Keine C1-Option
C-Option Software XX Keine Softwareoption
D-Option DX Keine D-Option
Baugröße C1 C1
Typencode Teil 1 FC-202P45KT4E21H1XGX
Typencode Teil 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Produktkatalog NO_VIEW Ohne
Leistung 150 % (HO) [KW] 37
Leistung 110 % (NO) [KW] 45
Höhe [mm] 685,0
Breite ohne C-Optionen [mm] 308,0
Tiefe [mm] 311,0
Tiefe mit Option A/B [mm] 311,0
kVA 62.4
Verlustleistung NO [W] 843
Verlustleistung NO [W] 843
Verlustleistung HO [W] 697
Verlustleistung HO [W] 697
Dauerstrom (NO) [A] 90
Intermitt. Strom (NO) [A] 99
Dauerstrom (NO) [A] 80
Intermitt. Strom (NO) [A] 88
Dauerstrom (HO) [A] 73
Intermitt. Strom (HO) [A] 110
Dauerstrom (HO) [A] 65
Intermitt. Strom (HO) [A] 97.5
Berechnetes Bruttogewicht [kg] 42.09
Berechnetes Nettogewicht [kg] 40.59
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Modellcode 01 FC-202P45KT4E21H1XGX
Modellcode 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Standard Lieferant ERR01

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality