FC-202P7K5T4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B8289

Frequenzumrichter
FC-202P7K5T4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA Drive FC-202
(P7K5) 7,5 KW / 10 HP, 3-Phasig
380 - 480 VAC, (E20) IP20 / Chassis
EMV-Klasse A1/B (C1)
Kein Bremschopper
Grafisches LCP
Unbeschichtete PCB, Keine Netzoption
Akt. Release – Std.SW.
Baugröße: A3
Keine C1-Option, Keine D-Option
Keine A-Option, Keine B-Option

Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: FC-202P7K5T4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Produktdetails

Bruttogewicht 7.17 kg
Gewicht netto 6.64 kg
Volume 27.246 l
EAN 5702427369962

VLT® AQUA DRIVE FC 200 SERIES

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe FC- VLT® AQUA Drive FC-
Serie 202 202
Nennleistung P7K5 (P7K5) 7,5 KW / 10 HP
Phase T 3-Phasig
Netzspannung 4 380 - 480 VAC
Gehäuse E20 (E20) IP20 / Chassis
EMV-Filter H1 EMV-Klasse A1/B (C1)
Bremse - Safe Stop X Kein Bremschopper
LCP G Grafisches LCP
Beschichtung PCB X Unbeschichtete PCB
Netzoption X Keine Netzoption
Anpassung A X Standard-Kabeleinführungen
Anpassung B X Keine Anpassung
Software Release SXXX Akt. Release – Std.SW.
Softwaresprachpaket X Standard-Sprachpaket
A-Option AX Keine A-Option
B-Option BX Keine B-Option
C0-Option MCO CX Keine C0-Option
C1-Option X Keine C1-Option
C-Option Software XX Keine Softwareoption
D-Option DX Keine D-Option
Baugröße A3 A3
Typencode Teil 1 FC-202P7K5T4E20H1XGX
Typencode Teil 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Produktkatalog NO_VIEW Ohne
Leistung 150 % (HO) [KW] 7.5
Leistung 110 % (NO) [KW] 7.5
Höhe [mm] 268,0
Breite ohne C-Optionen [mm] 130,0
Breite m. zwei C-Optionen [mm] 190,0
Tiefe [mm] 205,0
Tiefe mit Option A/B [mm] 220,0
kVA 11.1
Verlustleistung NO [W] 225
Verlustleistung NO [W] 225
Verlustleistung HO [W] 225
Verlustleistung HO [W] 225
Dauerstrom (NO) [A] 16
Intermitt. Strom (NO) [A] 17.6
Dauerstrom (NO) [A] 14.5
Intermitt. Strom (NO) [A] 16
Dauerstrom (HO) [A] 16
Intermitt. Strom (HO) [A] 24
Dauerstrom (HO) [A] 14.5
Intermitt. Strom (HO) [A] 21.8
Berechnetes Bruttogewicht [kg] 7.17
Berechnetes Nettogewicht [kg] 6.64
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Modellcode 01 FC-202P7K5T4E20H1XGX
Modellcode 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Standard Lieferant ERR01

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality