FC-302P4K0T5E20H2XGCXXXSXXXXAXBRCXXXXDX

131B8182

Frequenzumrichter
FC-302P4K0T5E20H2XGCXXXSXXXXAXBRCXXXXDX
VLT® AutomationDrive FC-302
(P4K0) 4,0 KW / 5,0 HP, 3-Phasig
380 - 500 VAC, (E20) IP20 / Chassis
EMV-Klasse A2 (C3)
Kein Bremschopper
Grafisches LCP
Beschichtete PCB, Keine Netzoption
Akt. Release – Std.SW.
Baugröße: A2
Keine C1-Option, Keine D-Option
Keine A-Option, MCB-102 Encoder-Option

Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: FC-302P4K0T5E20H2XGCXXXSXXXXAXBRCXXXXDX
Neu konfigurieren

Produktdetails

Bruttogewicht 4.66 kg
Gewicht netto 4.14 kg
Volume 21.569 l
EAN 5702427368668

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe FC- VLT® AutomationDrive FC-
Serie 302 302
Nennleistung P4K0 (P4K0) 4,0 KW / 5,0 HP
Phase T 3-Phasig
Netzspannung 5 380 - 500 VAC
Gehäuse E20 (E20) IP20 / Chassis
EMV-Filter H2 EMV-Klasse A2 (C3)
Bremse - Safe Stop X Kein Bremschopper
LCP G Grafisches LCP
Beschichtung PCB C Beschichtete PCB
Netzoption X Keine Netzoption
Anpassung A X Standard-Kabeleinführungen
Anpassung B X Keine Anpassung
Software Release SXXX Akt. Release – Std.SW.
Software-Sprachpaket X Standard-Sprachpaket
A-Option AX Keine A-Option
B-Option BR MCB-102 Encoder-Option
C0-Option MCO CX Keine C0-Option
C1-Option X Keine C1-Option
C-Option Software XX Keine Softwareoption
D-Option DX Keine D-Option
Baugröße A2 A2
Typencode Teil 1 FC-302P4K0T5E20H2XGC
Typencode Teil 2 XXXSXXXXAXBRCXXXXDX
Produktkatalog GLBL GLOBAL (STANDARD)
Leistung 160 % (HO) [KW] 4
Höhe [mm] 268,0
Breite ohne C-Optionen [mm] 90,0
Breite m. zwei C-Optionen [mm] 150,0
Tiefe [mm] 205,0
Tiefe mit Option A/B [mm] 220,0
kVA 6.93
Verlustleistung HO [W] 124
Verlustleistung HO [W] 124
Dauerstrom (HO) [A] 10
Intermitt. Strom (HO) [A] 16
Dauerstrom (HO) [A] 8.2
Intermitt. Strom (HO) [A] 13.1
Berechnetes Bruttogewicht [kg] 4.66
Berechnetes Nettogewicht [kg] 4.14
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Modellcode 01 FC-302P4K0T5E20H2XGC
Modellcode 02 XXXSXXXXAXBRCXXXXDX
Standard Lieferant ERR01

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality