FC-302P37KT5E21H2BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B3457

Frequenzumrichter
FC-302P37KT5E21H2BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive FC-302
(P37K) 37 KW / 50 HP, 3-Phasig
380 - 500 VAC, IP21/Typ 1
EMV-Klasse A2 (C3)
Bremschopper
Grafisches LCP
Unbeschichtete PCB, Keine Netzoption
Akt. Release – Std.SW.
Baugröße: C1
Keine C1-Option, Keine D-Option
Keine A-Option, Keine B-Option

Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: FC-302P37KT5E21H2BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Produktdetails

Bruttogewicht 40.04 kg
Gewicht netto 38.54 kg
Volume 144.67 l
EAN 5702427177390

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe FC- VLT® AutomationDrive FC-
Serie 302 302
Nennleistung P37K (P37K) 37 KW / 50 HP
Phase T 3-Phasig
Netzspannung 5 380 - 500 VAC
Gehäuse E21 IP21/Typ 1
EMV-Filter H2 EMV-Klasse A2 (C3)
Bremse - Safe Stop B Bremschopper
LCP G Grafisches LCP
Beschichtung PCB X Unbeschichtete PCB
Netzoption X Keine Netzoption
Anpassung A X Standard-Kabeleinführungen
Anpassung B X Keine Anpassung
Software Release SXXX Akt. Release – Std.SW.
Softwaresprachpaket X Standard-Sprachpaket
A-Option AX Keine A-Option
B-Option BX Keine B-Option
C0-Option MCO CX Keine C0-Option
C1-Option X Keine C1-Option
C-Option Software XX Keine Softwareoption
D-Option DX Keine D-Option
Baugröße C1 C1
Typencode Teil 1 FC-302P37KT5E21H2BGX
Typencode Teil 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Produktkatalog NO_VIEW NO VIEW
Leistung 150 % (HO) [KW] 37
Leistung 110 % (NO) [KW] 45
Höhe [mm] 685,0
Breite ohne C-Optionen [mm] 308,0
Tiefe [mm] 311,0
Tiefe mit Option A/B [mm] 311,0
kVA 50.6
Verlustleistung NO [W] 843
Verlustleistung NO [W] 843
Verlustleistung HO [W] 697
Verlustleistung HO [W] 697
Dauerstrom (NO) [A] 90
Intermitt. Strom (NO) [A] 99
Dauerstrom (NO) [A] 80
Intermitt. Strom (NO) [A] 88
Dauerstrom (HO) [A] 73
Intermitt. Strom (HO) [A] 110
Dauerstrom (HO) [A] 65
Intermitt. Strom (HO) [A] 97.5
Berechnetes Bruttogewicht [kg] 40.04
Berechnetes Nettogewicht [kg] 38.54
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Modellcode 01 FC-302P37KT5E21H2BGX
Modellcode 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality