FC-302P11KT5E21H1BXXDXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B1553

Frequenzumrichter
FC-302P11KT5E21H1BXXDXXSXXXXAXBXCXXXXDX

VLT® AutomationDrive FC-302
(P11K) 11 KW / 15 HP,
3-Phasig, 380 - 500 VAC,IP21/Typ 1
EMV-Klasse A1/B (C1)
Bremschopper
Kein LCP
Unbeschichtete PCB, Zwischenkreis
Akt. Release – Std.SW.
Baugröße: B1
Keine A-Option, Keine B-Option
Keine C1-Option, Keine D-Option

Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: FC-302P11KT5E21H1BXXDXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Neu konfigurieren

Produktdetails

Bruttogewicht 24.82 Kilogram
Gewicht netto 21.2 Kilogram
EAN 5702427211414

 

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe FC- VLT® AutomationDrive FC-
Serie 302 302
Nennleistung P11K (P11K) 11 KW / 15 HP
Phase T 3-Phasig
Netzspannung 5 380 - 500 VAC
Gehäuse E21 IP21/Typ 1
EMV-Filter H1 EMV-Klasse A1/B (C1)
Bremse - Safe Stop B Bremschopper
LCP X Kein LCP
Beschichtung PCB X Unbeschichtete PCB
Netzoption D Zwischenkreis
Anpassung A X Standard-Kabeleinführungen
Anpassung B X Keine Anpassung
Software Release SXXX Akt. Release – Std.SW.
Software-Sprachpaket X Standard-Sprachpaket
A-Option AX Keine A-Option
B-Option BX Keine B-Option
C0-Option MCO CX Keine C0-Option
C1-Option X Keine C1-Option
C-Option Software XX Keine Softwareoption
D-Option DX Keine D-Option
Baugröße B1 B1
Typencode Teil 1 FC-302P11KT5E21H1BXX
Typencode Teil 2 DXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Produktkatalog NO_VIEW NO VIEW
Leistung 160% (HO) [KW] 11 11
Leistung 110% (NO) [KW] 15 15
Höhe [mm] 494,0 494,0
Breite ohne C-Optionen [mm] 243,0 243,0
Tiefe [mm] 261,0 261,0
Tiefe mit OptionA/B [mm] 261,0 261,0
kVA 16.6 16.6
Verlustleistung NO [W] 392 392
Verlustleistung NO [W] 392 392
Verlustleistung HO [W] 291 291
Verlustleistung HO [W] 291 291
Dauerstrom (NO) [A] 32 32
Intermitt. Strom (NO) [A] 35.2 35.2
Dauerstrom (NO) [A] 27 27
Intermitt. Strom (NO) [A] 29.7 29.7
Dauerstrom (HO) [A] 24 24
Intermitt. Strom (HO) [A] 38.4 38.4
Dauerstrom (HO) [A] 21 21
Intermitt. Strom (HO) [A] 33.6 33.6
Calculated Gross Weight [kg] 24.82
Calculated Package Weight 3.62
Calculated Net Weight [kg] 21.2
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Modellcode 01 FC-302P11KT5E21H1BXX
Modellcode 02 DXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Standard Lieferant ERR01 ERR01

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality